(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TD77X20-50B-4
LEDドーム照明 TD-4型 LEDショウメイ ドーム

LEDドーム照明 TD-4型 TD77X20-50B-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
61,784円
税込単価
67,962円

株式会社アイテックシステムの製品です。【特長】・照明認識・調整器(以下ECIと...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

TD77X20-50B-4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ドーム照明 TD-4型 外形図

※製品改良のため仕様を変更することがありますのでご了承ください。

製品仕様

* は、発行色記号が入ります

 

同軸落射照明との連結構造

ドーム照明 TD-4型 連結構造1

ローアングルリング照明との連結構造

ドーム照明 TD-4型 連結構造2

型番リスト

型番
光種類
発光色
外形寸法 (範囲)(mm)
外形寸法(mm)
最大消費電力(W)
センター穴寸法(範囲)(mm)
センター穴寸法(mm)
高さ (範囲)(mm)
高さ (伸縮タイプはMAX値)(mm)
最大定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD77X20-50B-4

可視光
ブルー
50.1~80
77
5.5
5~20
20
40.1~70
50
0.23

1個

61,784( 67,962円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

株式会社アイテックシステムの製品です。
【特長】
・照明認識・調整器(以下ECIと略Electoronic Calibrate Identify)を搭載し、光shopのPWM電源と定電流電源のどちらも使用可能です
・ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可能です
・低価格なので、装置のトータルコストの低減に大きく貢献できます
・照明方法は、均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可能です
・用途は光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面の異物汚れ、穴、文字認識等に最適です
・同軸落射照明TCA型と連結可能です
・ローアングルリング照明TRL型と連結可能です

(i)ご注意

  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

カタログ

 

TD77X20-50B-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDドーム照明 TD-4型の型番TD77X20-50B-4のページです。
型番TD77X20-50B-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDドーム照明 TD-4型

LEDドーム照明 TD-4型

    LED同軸落射照明 TCA-4型

    LED同軸落射照明 TCA-4型

      直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

      直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

        疑似同軸照明 USCOシリーズ

        疑似同軸照明 USCOシリーズ

          直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

          直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

            LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

            LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

              ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

              ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                バー照明 UBシリーズ

                バー照明 UBシリーズ

                  ダイレクトバー照明

                  ダイレクトバー照明

                    間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                    間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                      ローアングルリング照明 ULRシリーズ

                      ローアングルリング照明 ULRシリーズ

                        LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

                        LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

                          直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

                          直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

                            メーカー アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム U-TECHNOLOGY アイテックシステム アイテックシステム U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー 日進電子工業 U-TECHNOLOGY アイテックシステム アイテックシステム
                            通常価格 46,480円 43,045円 20,593円 78,328円 25,035円 20,593円 38,760円 23,418円 15,906円 180,955円 62,178円 35,434円 25,035円
                            通常出荷日 7日目~   5日目~   5日目~   4日目   5日目~   5日目~   4日目   4日目   17日目   19日目   4日目   5日目~   8日目~  
                            本体種類 ドーム形 バックライト形 ライン形 バックライト形 バー形 ライン形 リング形 バー形 バー形 リング形 リング形 バックライト形 バー形
                            照射方向 垂直投光 同軸落射 斜光 同軸落射 バックライト 斜光 - 斜光 垂直投光 / 斜光 / バックライト 斜光 斜光 バックライト バックライト
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 拡散光 反射光 拡散光 反射光 拡散光 拡散光 集光 集光 直射光 拡散光 集光 面発光 拡散光

                            LEDドーム照明 TD-4型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TD102X20-60IR940-4
                            TD102X20-60R-4
                            TD102X20-60W-4
                            TD77X20-50G-4
                            TD77X20-50IR850-4
                            TD77X20-50IR940-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 外形寸法 (範囲)
                            (mm)
                            外形寸法
                            (mm)
                            最大消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法
                            (mm)
                            高さ (範囲)
                            (mm)
                            高さ (伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            最大定格電流
                            (A)

                            63,441円

                            ( 69,785円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [赤外線] 赤外線(IR940)-100.1~13010265~202040.1~70600.25

                            52,241円

                            ( 57,465円 )
                            1個 -

                            8日目

                            可視光レッド100.1~1301024.35~202040.1~70600.18

                            58,004円

                            ( 63,804円 )
                            1個 -

                            8日目

                            可視光ホワイト100.1~1301027.25~202040.1~70600.30

                            61,784円

                            ( 67,962円 )
                            1個 -

                            10日目

                            可視光グリーン50.1~80775.55~202040.1~70500.23

                            56,082円

                            ( 61,690円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [赤外線] 赤外線(IR850)-50.1~80774.35~202040.1~70500.18

                            56,082円

                            ( 61,690円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [赤外線] 赤外線(IR940)-50.1~80774.35~202040.1~70500.18

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました