(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TMN50X60-22RD-4
LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ LEDショウメイ メンハッコウ

LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ TMN50X60-22RD-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
35,434円
税込単価
38,977円

【特長】・照明認識・調整器(以下ECIと略 Electoronic Calib...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

TMN50X60-22RD-4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ 外形図

※製品改良のため仕様を変更することがありますのでご了承ください。

製品仕様

LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ 製品仕様

* は、発光色記号が入ります

型番リスト

型番
光種類
発光色
幅 (範囲)(mm)
幅(mm)
長さ (範囲)(mm)
長さ(mm)
最大消費電力(範囲)(W)
最大消費電力(W)
最大定格電流(A)
発光部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMN50X60-22RD-4

可視光
レッド
40.1~60
60
30.1~50
50
1.1~2
1.8
0.08
60

1個

35,434( 38,977円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照明認識・調整器(以下ECIと略 Electoronic Calibrate Identify)を搭載し、光shopのPWM電源と定電流電源のどちらも使用可能です。
・高照度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射できる為、透過用のバックライトに適しています。
・独自の放熱構造により、高照度の光を安定して照射する事ができます。
・照明方法は透過用照明、反射用照明等幅広い用途にご使用いただけます。
・用途は、半透過物の気泡やシート物のピンホール検査、外形形状の測定や検査に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

カタログ

 

TMN50X60-22RD-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED均一発光面照明 TMN-4シリーズの型番TMN50X60-22RD-4のページです。
型番TMN50X60-22RD-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

    LED同軸落射照明 TCA-4型

    LED同軸落射照明 TCA-4型

      透過照明 直下式透過照明 スクエア型 TDシリーズ

      透過照明 直下式透過照明 スクエア型 TDシリーズ

        透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

        透過照明 直下式 バー型 TDシリーズ

          表面実装式バックライト OPSMシリーズ

          表面実装式バックライト OPSMシリーズ

            疑似同軸照明 USCOシリーズ

            疑似同軸照明 USCOシリーズ

              バー照明 UBシリーズ

              バー照明 UBシリーズ

                LEDドーム照明 TD-4型

                LEDドーム照明 TD-4型

                  直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

                  直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

                    ダイレクトバー照明

                    ダイレクトバー照明

                      無影リング照明 UNSシリーズ

                      無影リング照明 UNSシリーズ

                        直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

                        直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

                          LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

                          LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

                            メーカー アイテックシステム アイテックシステム 日進電子工業 日進電子工業 オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY アイテックシステム アイテックシステム オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY 日進電子工業 アイテックシステム
                            通常価格 35,434円 43,045円 58,728円 59,895円 17,303円 78,328円 23,418円 46,480円 20,593円 15,906円 66,215円 50,540円 20,593円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   14日目~   19日目   17日目   4日目   4日目   7日目~   5日目~   17日目   4日目   9日目~   5日目~  
                            本体種類 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バー形 バックライト形 バックライト形 バー形 ドーム形 ライン形 バー形 リング形 バー形 ライン形
                            照射方向 バックライト 同軸落射 垂直投光 垂直投光 バックライト 同軸落射 斜光 垂直投光 斜光 垂直投光 / 斜光 / バックライト 斜光 垂直投光 斜光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 面発光 反射光 面発光 直射光 面発光 反射光 集光 拡散光 拡散光 直射光 集光 直射光 拡散光
                            高さ (範囲)(mm) 20.1~30 - - - - - - - 20.1~30 - 15.1~20 - 20.1~30

                            LED均一発光面照明 TMN-4シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            光学機器の検査
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/11
                            均一な発光かつ光量も十分で、安定した検査を行うことが出来ました。
                            発熱も少なく、とても使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMN100X120-22GD-4
                            TMN100X120-22IR850D-4
                            TMN100X120-22IR940D-4
                            TMN100X120-22RD-4
                            TMN100X120-22WD-4
                            TMN50X60-22WD-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 幅 (範囲)
                            (mm)

                            (mm)
                            長さ (範囲)
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            最大消費電力(範囲)
                            (W)
                            最大消費電力
                            (W)
                            最大定格電流
                            (A)
                            発光部長さ
                            (mm)

                            73,759円

                            ( 81,135円 )
                            1個 -

                            8日目

                            可視光グリーン100.1~15012080.1~10010010.1~20120.50120

                            70,319円

                            ( 77,351円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [赤外線] 赤外線(IR850)-100.1~15012080.1~10010010.1~2010.10.42120

                            70,319円

                            ( 77,351円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [赤外線] 赤外線(IR940)-100.1~15012080.1~10010010.1~2010.10.42120

                            60,437円

                            ( 66,481円 )
                            1個 -

                            7日目

                            可視光レッド100.1~15012080.1~1001006.1~87.20.30120

                            67,262円

                            ( 73,988円 )
                            1個 -

                            5日目

                            可視光ホワイト100.1~15012080.1~10010010.1~20120.50120

                            39,764円

                            ( 43,740円 )
                            1個 -

                            5日目

                            可視光ホワイト40.1~606030.1~50502.1~330.1360

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました