(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLWB85X41-22BD-4
直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し) LEDショウメイ カクサンコウ

直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し) TLWB85X41-22BD-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,678円
税込単価
35,946円

株式会社アイテックシステムの製品です。TLBシリーズに比べ発光幅が約2倍あり、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

TLWB85X41-22BD-4 の仕様・寸法情報

商品情報

発光面の幅が約2倍の幅広で均一なバー型LED照明

TLWB-4型(取付耳無し)の外観

TLWB-4型(取付耳無し)の外観

TLWB-4型(取付耳無し)の外形寸法図

TLWB-4型(取付耳無し)の外形寸法図

LED幅広直線拡散光照明 TLWB-4シリーズは、直線照明 TLAシリーズの約2倍のワイド発光面で高照度・高品質・低価格・短納期なLEDバー照明で業界最高レベルのコストパフォーマンスを達成し、装置のトータルコスト低減に貢献できる。
アイテックシステムは、画像処理用の照明メーカーとして、高性能かつ高品質な製品を提供することに取り組んできた。そして、お客さま第一と環境重視を具体的な方針に定め、各分野のプロフェッショナルの厳しい要求に応え、かつ独創性溢れる製品を迅速に提供できるよう、日々努力を続けている。

開発秘話

 

高輝度・高品質な照明機器を開発してきた光学技術や放熱技術を結集するとともに、独自の生産システムを開発・構築することで高輝度・高品質・短納期を実現しました。
地球環境の保全を意識した産業用機器の開発・設計及び製造、販売を行い、環境に優しい事業活動を目指しています。

型番リスト

型番
光種類
発光色
幅 (範囲)(mm)
幅(mm)
最大消費電力(W)
最大定格電流(A)
発光部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLWB85X41-22BD-4

可視光
ブルー
80.1~100
85
4.8
0.20
75

1個

32,678( 35,946円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

株式会社アイテックシステムの製品です。

TLBシリーズに比べ発光幅が約2倍あり、照度も最大2倍の明るさのLED直線照明。
【特長】
・高照度と低価格を両立。
・装置のトータルコストの低減に大きく貢献可能。
・定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可。
・透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に最適。
・照明認識・調整器を搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。
【用途】
・文字認識、キズ検査や透過、異物、汚れ、穴検査に最適。

(i)ご注意

  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

カタログ

 

商品担当おすすめ

TLWB85X41-22BD-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)の型番TLWB85X41-22BD-4のページです。
型番TLWB85X41-22BD-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

    ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ

    ダイレクトバー照明 OPDBシリーズ

      LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

      LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

        バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

        バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

          直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

          直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

            高輝度バー照明 OPBシリーズ

            高輝度バー照明 OPBシリーズ

              直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

              直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

                透過照明 ライン型 TAシリーズ

                透過照明 ライン型 TAシリーズ

                  ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

                  ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

                    直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

                    直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

                      LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

                      LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

                        LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

                        LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

                          万能バー照明 VANSFシリーズ

                          万能バー照明 VANSFシリーズ

                            メーカー アイテックシステム オプテックス・エフエー シーシーエス レイマック(旧:イマック) アイテックシステム オプテックス・エフエー 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 アイテックシステム シーシーエス シマテック
                            通常価格 25,035円 20,082円 29,999円 12,805円 20,593円 36,001円 50,540円 173,047円 257,409円 189,903円 20,593円 157,000円 21,651円
                            通常出荷日 8日目~   17日目   5日目~   10日目~   5日目~   4日目   9日目~   19日目   19日目   19日目   5日目~   5日目~   10日目  
                            本体種類 バー形 バー形 バー形 - ライン形 バー形 バー形 ライン形 バックライト形 ライン形 ライン形 バックライト形 バー形
                            照射方向 バックライト - 垂直投光 - 斜光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 垂直投光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 拡散光 直射光 直射光 - 拡散光 拡散光 直射光 直射光 反射光 集光 拡散光 拡散光 直射光
                            長さ (範囲)(mm) 30.1~50 - - - 10~30 10~30 - - - - 10~30 - 10~30

                            直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q LED照明を出来るだけ長く使い続けたいのですが、上手な使い方を教えてください。
                            A
                            LED照明はON/OFF応答速度が高速な照明です。
                            必要な時だけ点灯させることで更に寿命をの延ばせます。弊社点灯電源には外部ON/OFF機能が標準装備されております。撮像時のタイミングに合わせて、照明をON/OFFしてください。
                            Q モノクロカメラでの撮像を検討しておりますが、LED照明は何色を選定すれば良いでしょうか。
                            A
                            低コストの赤色をお勧めしますが、ワークと検出対象にもよりますので、弊社営業部までお問い合わせください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLWB165X41-22IR940D-4
                            TLWB165X41-22RD-4
                            TLWB165X41-22WD-4
                            TLWB85X41-22GD-4
                            TLWB85X41-22IR850D-4
                            TLWB85X41-22IR940D-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 幅 (範囲)
                            (mm)

                            (mm)
                            最大消費電力
                            (W)
                            最大定格電流
                            (A)
                            発光部長さ
                            (mm)

                            38,321円

                            ( 42,153円 )
                            1個 -

                            10日目

                            [赤外線] 赤外線(IR940)-150.1~2001657.70.32155

                            31,899円

                            ( 35,089円 )
                            1個 -

                            8日目

                            可視光レッド150.1~2001654.80.20155

                            35,434円

                            ( 38,977円 )
                            1個 -

                            8日目

                            可視光ホワイト150.1~2001659.60.40155

                            32,678円

                            ( 35,946円 )
                            1個 -

                            10日目

                            可視光グリーン80.1~100854.80.2075

                            30,284円

                            ( 33,312円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [赤外線] 赤外線(IR850)-80.1~100853.90.1675

                            30,284円

                            ( 33,312円 )
                            1個 -

                            10日目

                            [赤外線] 赤外線(IR940)-80.1~100853.90.1675

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました