(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
25,035円 ~ 88,643円
税込価格
27,539円 ~ 97,507円

株式会社アイテックシステムの製品です。【特長】・幅広直線拡散光照明は、高輝度と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

型番

未確定42件の候補があります。

Loading...

商品情報

発光面の幅が約2倍の幅広で均一なバー型LED照明

TLWA-4型(取付耳有り)の外観

TLWA-4型(取付耳有り)の外観

TLWA-4型(取付耳有り)の外形寸法図

TLWA-4型(取付耳有り)の外形寸法図

LED幅広直線拡散光照明 TLWA-4シリーズは、直線照明 TLAシリーズの約2倍のワイド発光面で高照度・高品質・低価格・短納期なLEDバー照明で業界最高レベルのコストパフォーマンスを達成し、装置のトータルコスト低減に貢献できる。
アイテックシステムは、画像処理用の照明メーカーとして、高性能かつ高品質な製品を提供することに取り組んできた。そして、お客さま第一と環境重視を具体的な方針に定め、各分野のプロフェッショナルの厳しい要求に応え、かつ独創性溢れる製品を迅速に提供できるよう、日々努力を続けている。

開発秘話

 

高輝度・高品質な照明機器を開発してきた光学技術や放熱技術を結集するとともに、独自の生産システムを開発・構築することで高輝度・高品質・短納期を実現しました。
地球環境の保全を意識した産業用機器の開発・設計及び製造、販売を行い、環境に優しい事業活動を目指しています。

型番リスト

型番
光種類
発光色
幅 (範囲)(mm)
幅(mm)
最大消費電力(W)
最大定格電流(A)
発光部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
可視光
ブルー
80.1~100
85
4.8
0.20
75

1個

32,678( 35,946円 )

14日目

可視光
グリーン
80.1~100
85
4.8
0.20
75

1個

32,678( 35,946円 )

14日目

[赤外線] 赤外線(IR850)
-
80.1~100
85
3.9
0.16
75

1個

30,284( 33,312円 )

14日目

[赤外線] 赤外線(IR940)
-
80.1~100
85
3.9
0.16
75

1個

30,284( 33,312円 )

14日目

可視光
レッド
80.1~100
85
2.4
0.15
75

1個

25,035( 27,539円 )

14日目

可視光
ホワイト
80.1~100
85
4.8
0.20
75

1個

27,458( 30,204円 )

14日目

可視光
ブルー
150.1~200
165
9.6
0.40
155

1個

42,521( 46,773円 )

14日目

可視光
グリーン
150.1~200
165
9.6
0.40
155

1個

42,521( 46,773円 )

14日目

[赤外線] 赤外線(IR850)
-
150.1~200
165
7.7
0.32
155

1個

38,321( 42,153円 )

14日目

[赤外線] 赤外線(IR940)
-
150.1~200
165
7.7
0.32
155

1個

38,321( 42,153円 )

14日目

可視光
レッド
150.1~200
165
4.8
0.20
155

1個

31,899( 35,089円 )

14日目

可視光
ホワイト
150.1~200
165
9.6
0.40
155

1個

35,434( 38,977円 )

14日目

可視光
ブルー
200.1~250
245
14.4
0.60
235

1個

51,985( 57,184円 )

14日目

可視光
グリーン
200.1~250
245
14.4
0.60
235

1個

51,985( 57,184円 )

14日目

[赤外線] 赤外線(IR850)
-
200.1~250
245
11.6
0.48
235

1個

47,120( 51,832円 )

14日目

[赤外線] 赤外線(IR940)
-
200.1~250
245
11.6
0.48
235

1個

47,120( 51,832円 )

14日目

可視光
レッド
200.1~250
245
7.2
0.30
235

1個

37,534( 41,287円 )

14日目

可視光
ホワイト
200.1~250
245
14.4
0.60
235

1個

44,096( 48,506円 )

14日目

可視光
ブルー
250.1~
325
19.2
0.80
315

1個

60,949( 67,044円 )

14日目

可視光
グリーン
250.1~
325
19.2
0.80
315

1個

60,949( 67,044円 )

14日目

[赤外線] 赤外線(IR850)
-
250.1~
325
15.4
0.64
315

1個

54,931( 60,424円 )

14日目

[赤外線] 赤外線(IR940)
-
250.1~
325
15.4
0.64
315

1個

54,931( 60,424円 )

14日目

可視光
レッド
250.1~
325
9.6
0.40
315

1個

44,883( 49,371円 )

14日目

可視光
ホワイト
250.1~
325
19.2
0.80
315

1個

50,705( 55,776円 )

14日目

可視光
ブルー
250.1~
405
24
1.00
395

1個

71,339( 78,473円 )

14日目

可視光
グリーン
250.1~
405
24
1.00
395

1個

71,339( 78,473円 )

14日目

[赤外線] 赤外線(IR850)
-
250.1~
405
19.2
0.80
395

1個

63,823( 70,205円 )

14日目

[赤外線] 赤外線(IR940)
-
250.1~
405
19.2
0.80
395

1個

63,823( 70,205円 )

14日目

可視光
レッド
250.1~
405
12
0.50
395

1個

51,089( 56,198円 )

14日目

可視光
ホワイト
250.1~
405
24
1.00
395

1個

59,668( 65,635円 )

14日目

可視光
ブルー
250.1~
485
28.8
1.20
475

1個

78,891( 86,780円 )

14日目

可視光
グリーン
250.1~
485
28.8
1.20
475

1個

78,891( 86,780円 )

14日目

[赤外線] 赤外線(IR850)
-
250.1~
485
23.1
0.96
475

1個

72,995( 80,295円 )

14日目

[赤外線] 赤外線(IR940)
-
250.1~
485
23.1
0.96
475

1個

72,995( 80,295円 )

14日目

可視光
レッド
250.1~
485
14.4
0.60
475

1個

58,132( 63,945円 )

14日目

可視光
ホワイト
250.1~
485
28.8
1.20
475

1個

67,644( 74,408円 )

14日目

可視光
ブルー
250.1~
565
33.6
1.40
555

1個

88,643( 97,507円 )

14日目

可視光
グリーン
250.1~
565
33.6
1.40
555

1個

88,643( 97,507円 )

14日目

[赤外線] 赤外線(IR850)
-
250.1~
565
26.9
1.12
555

1個

79,754( 87,729円 )

14日目

[赤外線] 赤外線(IR940)
-
250.1~
565
26.9
1.12
555

1個

79,754( 87,729円 )

14日目

可視光
レッド
250.1~
565
16.8
0.70
555

1個

64,970( 71,467円 )

14日目

可視光
ホワイト
250.1~
565
33.6
1.40
555

1個

76,179( 83,797円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

株式会社アイテックシステムの製品です。

【特長】
・幅広直線拡散光照明は、高輝度と低価格を両立させた革新的な画像処理用LED照明です
・TLWAシリーズは、従来のTLAシリーズと比べ発光面の幅が約2倍の幅広で均一なバー型LED照明です(発光面の幅は、35mmになります)
・白色の発光面照度は、約8万Lxを達成
・高照度な拡散光を均一に照射できる為、ムラが少なく広範囲を照らす用途に適しています
・装置のトータルコストの低減に大きく貢献可能
・定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可
・照明方法は透過照明、反射照明、拡散光照明等幅広い用途にご使用できます
・照明器は22mmと薄くコンパクト設計なので、設置場所を選びません
・照明認識・調整器(ECI:Electronic Calibrate Identify)を搭載し、光ショップのPWM電源と定電流電源のどちらも使用可能です
【用途】
・文字認識、キズ検査や透過、異物、汚れ、穴検査に最適

(i)ご注意

  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

カタログ

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

    直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

    直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

      LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

      LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

        直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

        直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

          LEDドーム照明 TD-4型

          LEDドーム照明 TD-4型

            ダイレクトバー照明

            ダイレクトバー照明

              直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

              直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

                LED同軸落射照明 TCA-4型

                LED同軸落射照明 TCA-4型

                  疑似同軸照明 USCOシリーズ

                  疑似同軸照明 USCOシリーズ

                    ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                    ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                      白色LED 照明装置

                      白色LED 照明装置

                        LED斜光照明

                        LED斜光照明

                          高輝度LEDスポット照明 TSP-4シリーズ

                          高輝度LEDスポット照明 TSP-4シリーズ

                            メーカー アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム オプテックス・エフエー 日進電子工業 アイテックシステム U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY ミラック光学 中央精機 アイテックシステム
                            通常価格 25,035円 25,035円 20,593円 20,593円 46,480円 15,906円 189,903円 43,045円 78,328円 38,760円 32,940円 25,327円 15,449円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   17日目   19日目   14日目   4日目   4日目   3日目   4日目   14日目  
                            本体種類 バー形 バー形 ライン形 ライン形 ドーム形 バー形 ライン形 バックライト形 バックライト形 リング形 バー形 スポット形 スポット形
                            照射方向 バックライト バックライト 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 / 斜光 / バックライト 垂直投光 同軸落射 同軸落射 - 垂直投光 斜光 同軸落射
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式
                            照射光種類 拡散光 拡散光 拡散光 拡散光 拡散光 直射光 集光 反射光 反射光 集光 直射光 直射光 反射光
                            長さ (範囲)(mm) 30.1~50 30.1~50 10~30 10~30 - - - - - - - 50.1~80 -

                            直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            冶具
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/30
                            広範囲を照らすのに非常に向いています。
                            カタログでは照射距離300mmまでのスペックしか記載されていませんが、もちろんそれ以上でも照らすことが出来ます。
                            営業所からサンプルを貸していただけたので非常に助かりました。
                            買ってから失敗するということがありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q LED照明を出来るだけ長く使い続けたいのですが、上手な使い方を教えてください。
                            A
                            LED照明はON/OFF応答速度が高速な照明です。
                            必要な時だけ点灯させることで更に寿命をの延ばせます。弊社点灯電源には外部ON/OFF機能が標準装備されております。撮像時のタイミングに合わせて、照明をON/OFFしてください。
                            Q モノクロカメラでの撮像を検討しておりますが、LED照明は何色を選定すれば良いでしょうか。
                            A
                            低コストの赤色をお勧めしますが、ワークと検出対象にもよりますので、弊社営業部までお問い合わせください。

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました