(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLB85X25-22WD-4
直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し) LEDショウメイ カクサンコウ

直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し) TLB85X25-22WD-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,804円
税込単価
23,984円

株式会社アイテックシステムの製品です。拡散光を照射できるLED直線照明。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

TLB85X25-22WD-4 の仕様・寸法情報

商品情報

従来シリーズに比べ照度が約1.8倍にアップ

 TLB-4型(取付耳無し)の外観

TLB-4型(取付耳無し)の外観

TLB-4型(取付耳無し)の外形寸法図

TLB-4型(取付耳無し)の外形寸法図

アイテックシステムは画像処理用の照明メーカーとして、高性能かつ高品質な製品を提供することに取り組んできた。そして、お客さま第一と環境重視を具体的な方針に定め、各分野のプロフェッショナルの厳しい要求に応え、かつ独創性溢れる製品を迅速に提供できるよう、日々努力を続けている。

開発秘話

 

高輝度・高品質な照明機器を開発してきた光学技術や放熱技術を結集するとともに、独自の生産システムを開発・構築することで高輝度・高品質・短納期を実現しました。
地球環境の保全を意識した産業用機器の開発・設計及び製造、販売を行い、環境に優しい事業活動を目指しています。

型番リスト

型番
光種類
発光色
幅 (範囲)(mm)
幅(mm)
最大消費電力(範囲)(W)
最大消費電力(W)
最大定格電流(A)
発光部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLB85X25-22WD-4

可視光
ホワイト
80.1~100
85
3.1~4
2.4
0.10
75

1個

21,804( 23,984円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

株式会社アイテックシステムの製品です。

拡散光を照射できるLED直線照明。
【特長】
・高照度と低価格を両立。
・装置のトータルコストの低減に大きく貢献可能。
・定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可。
・透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に最適。
・照明認識・調整器を搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。
・高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用として ムラが少なく広範囲を照らす。
【用途】
・文字認識、キズ検査や透過、異物、汚れ、穴検査に最適。

(i)ご注意

  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

カタログ

 

商品担当おすすめ

TLB85X25-22WD-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)の型番TLB85X25-22WD-4のページです。
型番TLB85X25-22WD-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

    LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

    LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

      直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

      直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

        直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

        直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

          LEDドーム照明 TD-4型

          LEDドーム照明 TD-4型

            LED同軸落射照明 TCA-4型

            LED同軸落射照明 TCA-4型

              バー照明 UBシリーズ

              バー照明 UBシリーズ

                疑似同軸照明 USCOシリーズ

                疑似同軸照明 USCOシリーズ

                  白色LED 照明装置

                  白色LED 照明装置

                    ダイレクトバー照明

                    ダイレクトバー照明

                      LED斜光照明

                      LED斜光照明

                        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                          透過照明 直下式透過照明 スクエア型 TDシリーズ

                          透過照明 直下式透過照明 スクエア型 TDシリーズ

                            メーカー アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY ミラック光学 オプテックス・エフエー 中央精機 シーシーエス 日進電子工業
                            通常価格 20,593円 20,593円 25,035円 25,035円 46,480円 43,045円 23,418円 78,328円 32,940円 15,906円 25,327円 29,999円 58,728円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   8日目~   5日目~   7日目~   5日目~   4日目   4日目   3日目   17日目   4日目   5日目~   14日目~  
                            本体種類 ライン形 ライン形 バー形 バー形 ドーム形 バックライト形 バー形 バックライト形 バー形 バー形 スポット形 バー形 バックライト形
                            照射方向 斜光 斜光 バックライト バックライト 垂直投光 同軸落射 斜光 同軸落射 垂直投光 垂直投光 / 斜光 / バックライト 斜光 垂直投光 垂直投光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 拡散光 拡散光 拡散光 拡散光 拡散光 反射光 集光 反射光 直射光 直射光 直射光 直射光 面発光
                            長さ (範囲)(mm) 10~30 10~30 30.1~50 30.1~50 - - - - - - 50.1~80 - -

                            直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLB1205X25-22BD-4
                            TLB1205X25-22GD-4
                            TLB1205X25-22IR850D-4
                            TLB1205X25-22IR940D-4
                            TLB1205X25-22RD-4
                            TLB1205X25-22WD-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 幅 (範囲)
                            (mm)

                            (mm)
                            最大消費電力(範囲)
                            (W)
                            最大消費電力
                            (W)
                            最大定格電流
                            (A)
                            発光部長さ
                            (mm)

                            108,520円

                            ( 119,372円 )
                            1個 -

                            8日目

                            可視光ブルー250.1~120530.1~40361.501195

                            108,520円

                            ( 119,372円 )
                            1個 -

                            8日目

                            可視光グリーン250.1~120530.1~40361.501195

                            91,359円

                            ( 100,495円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [赤外線] 赤外線(IR850)-250.1~120520.1~3025.21.051195

                            91,359円

                            ( 100,495円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [赤外線] 赤外線(IR940)-250.1~120520.1~3025.21.051195

                            67,262円

                            ( 73,988円 )
                            1個 -

                            8日目

                            可視光レッド250.1~120510.1~20180.751195

                            82,470円

                            ( 90,717円 )
                            1個 -

                            8日目

                            可視光ホワイト250.1~120530.1~40361.501195

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました