(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLA85X25-22GD-4
LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り) LEDショウメイ カクサンコウ

LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り) TLA85X25-22GD-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,689円
税込単価
26,058円

株式会社アイテックシステムの製品です。拡散光を照射できるLED直線照明。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

TLA85X25-22GD-4 の仕様・寸法情報

商品情報

高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす

直線照明(拡散光)TLA-4シリーズの外観

直線照明(拡散光)TLA-4シリーズの外観

直線照明(拡散光)TLA-4シリーズの寸法図

直線照明(拡散光)TLA-4シリーズの寸法図

アイテックシステムは、画像処理用の照明メーカーとして、高性能かつ高品質な製品を提供することに取り組み、お客様第一と環境重視を具体的な方針に定め、各分野のプロフェッショナルの厳しい要求に応え、かつ独創性溢れる製品を迅速に提供できるよう、日々努力を続けている。

開発秘話

 

高輝度・高品質な照明機器を開発してきた光学技術や放熱技術を結集するとともに、独自の生産システムを開発・構築することで高輝度・高品質・短納期を実現しました。
地球環境の保全を意識した産業用機器の開発・設計及び製造、販売を行い、環境に優しい事業活動を目指しています。

型番リスト

型番
光種類
発光色
幅 (範囲)(mm)
幅(mm)
最大消費電力(範囲)(W)
最大消費電力(W)
最大定格電流(A)
発光部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLA85X25-22GD-4

可視光
グリーン
80.1~100
85
2.1~3
2.4
0.10
75

1個

23,689( 26,058円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

株式会社アイテックシステムの製品です。

拡散光を照射できるLED直線照明。
【特長】
・高照度と低価格を両立。
・装置のトータルコストの低減に大きく貢献可能。
・定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可。
・透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に最適。
・照明認識・調整器を搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。
・高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす。
【用途】
・文字認識、キズ検査や透過、異物、汚れ、穴検査に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

カタログ

 

商品担当おすすめ

TLA85X25-22GD-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)の型番TLA85X25-22GD-4のページです。
型番TLA85X25-22GD-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)

    直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

    直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

      直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

      直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

        直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

        直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

          白色LED 照明装置

          白色LED 照明装置

            バー照明 UBシリーズ

            バー照明 UBシリーズ

              疑似同軸照明 USCOシリーズ

              疑似同軸照明 USCOシリーズ

                ダイレクトバー照明

                ダイレクトバー照明

                  LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                  LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                    LEDドーム照明 TD-4型

                    LEDドーム照明 TD-4型

                      ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                      ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                        LED斜光照明

                        LED斜光照明

                          水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                          水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                            メーカー アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム ミラック光学 U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー シーシーエス アイテックシステム U-TECHNOLOGY 中央精機 オプテックス・エフエー
                            通常価格 20,593円 20,593円 25,035円 25,035円 32,940円 23,418円 78,328円 15,906円 29,999円 46,480円 38,760円 25,327円 62,743円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   8日目~   5日目~   3日目   4日目   4日目   17日目   5日目~   7日目~   4日目   4日目   17日目~  
                            本体種類 ライン形 ライン形 バー形 バー形 バー形 バー形 バックライト形 バー形 バー形 ドーム形 リング形 スポット形 リング形
                            照射方向 斜光 斜光 バックライト バックライト 垂直投光 斜光 同軸落射 垂直投光 / 斜光 / バックライト 垂直投光 垂直投光 - 斜光 斜光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 拡散光 拡散光 拡散光 拡散光 直射光 集光 反射光 直射光 直射光 拡散光 集光 直射光 直射光
                            長さ (範囲)(mm) 10~30 10~30 30.1~50 30.1~50 - - - - - - - 50.1~80 -

                            LED直線照明 TLAシリーズ(取付耳有り)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLA1205X25-22IR940D-4
                            TLA1205X25-22RD-4
                            TLA1205X25-22WD-4
                            TLA85X25-22IR850D-4
                            TLA85X25-22IR940D-4
                            TLA85X25-22RD-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 幅 (範囲)
                            (mm)

                            (mm)
                            最大消費電力(範囲)
                            (W)
                            最大消費電力
                            (W)
                            最大定格電流
                            (A)
                            発光部長さ
                            (mm)

                            91,359円

                            ( 100,495円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [赤外線] 赤外線(IR940)-250.1~120520.1~3025.21.051195

                            67,262円

                            ( 73,988円 )
                            1個 -

                            8日目

                            可視光レッド250.1~120510.1~20180.751195

                            82,470円

                            ( 90,717円 )
                            1個 -

                            7日目

                            可視光ホワイト250.1~120530.1~40361.501195

                            23,016円

                            ( 25,318円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [赤外線] 赤外線(IR850)-80.1~100851.1~21.70.0775

                            23,016円

                            ( 25,318円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [赤外線] 赤外線(IR940)-80.1~100851.1~21.70.0775

                            20,593円

                            ( 22,652円 )
                            1個 -

                            8日目

                            可視光レッド80.1~100851.1~21.20.0575

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました