(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TR50X18-16BD-4
LED全視野リング照明 TRシリーズ LEDショウメイ ゼンシヤ

LED全視野リング照明 TRシリーズ TR50X18-16BD-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
32,809円
税込単価
36,090円

【特長】・照明認識・調整器(以下ECIと略 Electoronic Calib...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

TR50X18-16BD-4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LED全視野リング照明 TRシリーズ 外形図1

形状A(TR32、TR50)

LED全視野リング照明 TRシリーズ 外形図2

形状B(TR75以上)

※製品改良のため仕様を変更することがありますのでご了承ください。

製品仕様

LED全視野リング照明 TRシリーズ 製品仕様

* は、発光色記号が入ります

型番リスト

型番
光種類
発光色
照射方向
外形寸法 (範囲)(mm)
外形寸法(mm)
最大消費電力(範囲)(W)
最大消費電力(W)
センター穴寸法(範囲)(mm)
センター穴寸法(mm)
最大定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR50X18-16BD-4

可視光
ブルー
垂直投光
30.1~50
50
3.1~4
3.6
5~20
18
0.15

1個

32,809( 36,090円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照明認識・調整器(以下ECIと略 Electoronic Calibrate Identify)を搭載し、光shopのPWM電源と定電流電源のどちらも使用可能です。
・全視野リング照明は、高輝度と低価格を両立させた革新的な照明です。
・全視野リング照明は照射角を選ばず、被測定対象物を均一照射します。
・独自の照明構造により拡散光を均一に照射できる為Low~Highアングルまで幅広い用途にご使用できます。
・異なるサイズのリング照明を組合わせることで、複数のアングルから照射できワークをより明るく照射できます。
・照明器は16mmと薄くコンパクト設計なので、設置場所を選びません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

カタログ

 

TR50X18-16BD-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED全視野リング照明 TRシリーズの型番TR50X18-16BD-4のページです。
型番TR50X18-16BD-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED全視野リング照明 TRシリーズ

LED全視野リング照明 TRシリーズ

    薄型リング照明 VRDFRシリーズ

    薄型リング照明 VRDFRシリーズ

      画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

      画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

        同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

        同軸照明 間接ドーム+同軸落射一体型 MVシリーズ

          LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

          LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

            LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

            LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

              水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

              水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                  LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

                  LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

                    ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                    ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                      赤外照明 IRシリーズ

                      赤外照明 IRシリーズ

                        ドーム照明

                        ドーム照明

                          LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明

                          LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明

                            メーカー アイテックシステム シマテック ミスミ 日進電子工業 ミスミ シーシーエス オプテックス・エフエー シーシーエス シーシーエス オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー ミスミ シーシーエス
                            通常価格 20,459円 62,415円 40,000円 223,546円 28,600円 92,997円 62,743円 56,998円 104,999円 28,536円 33,792円 90,000円 91,000円
                            通常出荷日 14日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   17日目~   5日目~   5日目~   17日目   17日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            本体種類 リング形 リング形 ダイレクトリングタイプ ドーム形 ダイレクトリングタイプ リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 - ドーム形 リング形
                            光源 自光式 自光式 LED 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式
                            照射光種類 拡散光 拡散光 拡散光 反射光 - 面発光 直射光 直射光 直射光 直射光 - 拡散光 直射光
                            高さ (範囲)(mm) 15.1~20 5~15 - - - - 5~15 - 5~15 - - - -
                            高さ (伸縮タイプはMAX値)(mm) 16 - - - - - 10 - 10 - - - -

                            LED全視野リング照明 TRシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            内製生産ロボットのモニタカメラ照明として
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/18
                            内製生産ロボットのワークセット部モニタカメラ照明として組み込みました。最新の物はコンパクトで光の質も良く、Electoronic Calibrate Identify機能が優れものです。ロボットのワーク不良判別機能向上に役立ちました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カメラにおける視野確保
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/25
                            弊社で使用するシステムに組み入れて使用。
                            本製品を使用することで、従来ムラの有った視認性が均一な明るさへ改善致しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            レンズ検査装置
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/05
                            検査用パターンの照明に使用しています。小型で、均一かつ十分な光量が得られるので、装置をコンパクトにまとめることが出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TR100X52-16IR940D-4
                            TR100X52-16RD-4
                            TR100X52-16WD-4
                            TR50X18-16GD-4
                            TR50X18-16RD-4
                            TR50X18-16WD-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 照射方向 外形寸法 (範囲)
                            (mm)
                            外形寸法
                            (mm)
                            最大消費電力(範囲)
                            (W)
                            最大消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法
                            (mm)
                            最大定格電流
                            (A)

                            38,584円

                            ( 42,442円 )
                            1個 -

                            14日目

                            [赤外線] 赤外線(IR940)-斜光80.1~1001005.1~65.950.1~70520.25

                            32,547円

                            ( 35,802円 )
                            1個 -

                            14日目

                            可視光レッド斜光80.1~1001004.1~54.250.1~70520.18

                            35,303円

                            ( 38,833円 )
                            1個 -

                            14日目

                            可視光ホワイト斜光80.1~1001006.1~87.250.1~70520.30

                            32,809円

                            ( 36,090円 )
                            1個 -

                            14日目

                            可視光グリーン垂直投光30.1~50503.1~43.65~20180.15

                            24,900円

                            ( 27,390円 )
                            1個 -

                            14日目

                            可視光レッド垂直投光30.1~50501.1~21.85~20180.08

                            27,886円

                            ( 30,675円 )
                            1個 -

                            14日目

                            可視光ホワイト垂直投光30.1~50503.1~43.65~20180.15

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました