(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

十字穴付き薄頭ねじ ラミクス Bタイト【32,000個入り】

十字穴付き薄頭ねじ ラミクス Bタイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,488円
税込単価
45,637円

【特長】・頭部の薄型化による締結体の小型化対応・頭部の薄型化による軽量化・頭部...

詳細情報を確認する

型番

I-KLMXB-050-003-02-08 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

詳細形状超極低頭ねじの呼び(M)2
長さL(mm)8ねじ山種類タップタイト
取付穴形状十字穴材質スチール
表面処理ニッケルメッキ先端形状平先
基本形状標準(丸)追加形状標準
販売単位箱・パックRoHS ?10
型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

I-KLMXB-050-003-02-08

2
8
ニッケルメッキ
10

1パック

32,000個入り

41,488( 45,637円 )

67日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部の薄型化による締結体の小型化対応
・頭部の薄型化による軽量化
・頭部外径が大きい為、最大締付けトルクが向上し、作業性がアップ
・頭部外径が大きい為、ゆるみ止め効果を発揮

商品情報

ラミクス Bタイト:関連画像

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付き薄頭ねじ ラミクス Bタイトの型番I-KLMXB-050-003-02-08のページです。
型番I-KLMXB-050-003-02-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

十字穴付き薄頭ねじ ラミクス Bタイト

十字穴付き薄頭ねじ ラミクス Bタイト

    タップタイト 0番2種 Bタイト

    タップタイト 0番2種 Bタイト

      タップタイト 0番1種 Bタイト

      タップタイト 0番1種 Bタイト

        タップタイト 0番3種 Bタイト

        タップタイト 0番3種 Bタイト

          タップタイト Bタイト 皿頭

          タップタイト Bタイト 皿頭

            タップタイト Pタイト 皿頭

            タップタイト Pタイト 皿頭

              タップタイト Bタイト バインド頭

              タップタイト Bタイト バインド頭

                十字穴付(+)皿タッピンねじ 1種 A形

                十字穴付(+)皿タッピンねじ 1種 A形

                  TRXタンパープルーフ 皿タッピンねじ(1種A形)

                  TRXタンパープルーフ 皿タッピンねじ(1種A形)

                    トラス頭タッピングねじ

                    トラス頭タッピングねじ

                      十字穴付 六角アプセットタッピンねじ 1種 A形 PD=1

                      十字穴付 六角アプセットタッピンねじ 1種 A形 PD=1

                        タップタイト Pタイト なべ頭

                        タップタイト Pタイト なべ頭

                          (+)AB皿

                          (+)AB皿

                            メーカー 日東精工 日東精工 日東精工 日東精工 日東精工 日東精工 日東精工 SUNCO SUNCO トラスコ中山 SUNCO 日東精工 SUNCO
                            通常価格 41,488円 28,646円 28,646円 28,646円 25,993円 26,523円 1,227円 5円 27円 644円 3,182円 1,267円 3,686円
                            通常出荷日 67日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            詳細形状 超極低頭 なべ なべ なべ バインド トラス 標準 なべ
                            ねじ山種類 タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タッピングねじ タッピングねじ タッピンねじ タッピングねじ タップタイト タッピングねじ
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - - SWCH相当 スチール スチール
                            先端形状 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 とがり先 とがり先 とがり先 その他特殊形状 平先 とがり先

                            十字穴付き薄頭ねじ ラミクス Bタイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト