(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPTS-050-003-04-20
タップタイト Pタイト 皿頭【30,000~52,000個入り】 ネジ

タップタイト Pタイト 皿頭 TPTS-050-003-04-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
143,663円
税込単価
158,029円

コストダウンをサポート,可塑性プラスチックへの締結に適した皿頭タップタイト

詳細情報を確認する

型番

TPTS-050-003-04-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TPTS-050-003-04-20 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPTS-050-003-04-20

4
20
ニッケルメッキ
10

1パック

50,000個入り

143,663( 158,029円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コストダウンをサポート,可塑性プラスチックへの締結に適した皿頭タップタイト

商品情報

タップタイト Pタイト 皿頭:関連画像

カタログ

 

Loading...

TPTS-050-003-04-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップタイト Pタイト 皿頭の型番TPTS-050-003-04-20のページです。
型番TPTS-050-003-04-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タップタイト Pタイト 皿頭

タップタイト Pタイト 皿頭

    タップタイト Pタイト なべ頭

    タップタイト Pタイト なべ頭

      タップタイト Pタイト バインド頭

      タップタイト Pタイト バインド頭

        皿頭タッピングねじ-単品・小箱-

        皿頭タッピングねじ-単品・小箱-

          ナベ頭タッピングねじ

          ナベ頭タッピングねじ

            サンコータイト TRXPタイプ ナベ

            サンコータイト TRXPタイプ ナベ

              タップタイト Bタイト 皿頭

              タップタイト Bタイト 皿頭

                (+)樹脂用タッピングねじ YPFB ナベ頭

                (+)樹脂用タッピングねじ YPFB ナベ頭

                  鉄 樹脂用タッピング YPFB ナベ

                  鉄 樹脂用タッピング YPFB ナベ

                    鉄 タップタイト Pタイトナベ 日東精工製

                    鉄 タップタイト Pタイトナベ 日東精工製

                      サンコータイト (+) Pタイプ ナベ

                      サンコータイト (+) Pタイプ ナベ

                        タップタイト Sタイト 皿頭

                        タップタイト Sタイト 皿頭

                          サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベ

                          サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベ

                            メーカー 日東精工 日東精工 日東精工 ミスミ トラスコ中山 SUNCO 日東精工 ヤマシナ SUNCO SUNCO SUNCO 日東精工 SUNCO
                            通常価格 26,523円 1,267円 1,227円 86円 466円 209円 25,993円 5,486円 9,242円 7,758円 10円 25,993円 210円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            詳細形状 なべ バインド なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ
                            ねじ山種類 タップタイト タップタイト タップタイト タッピングねじ タッピンねじ タップタイト タップタイト タッピングねじ タッピングねじ タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴
                            材質 スチール スチール スチール - - - スチール スチール スチール - スチール -
                            先端形状 平先 平先 平先 とがり先 とがり先 平先 平先 その他特殊形状 平先 平先 平先 平先 平先

                            タップタイト Pタイト 皿頭のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPTS-050-003-02-12
                            TPTS-050-003-026-08
                            TPTS-050-003-026-10
                            TPTS-050-045-02-06
                            TPTS-050-045-02-08
                            TPTS-050-045-02-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) 表面処理

                            33,949円

                            ( 37,344円 )

                            30,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10212ニッケルメッキ

                            61,020円

                            ( 67,122円 )

                            50,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            102.68ニッケルメッキ

                            65,150円

                            ( 71,665円 )

                            52,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            102.610ニッケルメッキ

                            26,523円

                            ( 29,175円 )

                            30,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1026[三価クロメート] 三価クロメート(白)

                            29,424円

                            ( 32,366円 )

                            32,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1028[三価クロメート] 三価クロメート(白)

                            30,555円

                            ( 33,611円 )

                            32,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10210[三価クロメート] 三価クロメート(白)

                            タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました