(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KCS-050-003-02-05
カップスクリュー 小ねじ【30,000~52,000個入り】 ネジ

カップスクリュー 小ねじ KCS-050-003-02-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,297円
税込単価
34,427円

【特長】・ねじ・ばね・平座金を一体成形し、ツバをカップ状に成形することによって...

詳細情報を確認する

型番

KCS-050-003-02-05 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KCS-050-003-02-05 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCS-050-003-02-05

2
5
ニッケルメッキ
0.4
10

1パック

30,000個入り

31,297( 34,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ・ばね・平座金を一体成形し、ツバをカップ状に成形することによってねじ座面の摩擦直径を大きくしたもので、大きな締付最大トルクと、抜群のゆるみ止め効果が得られます
・性能上のメリットと共に、座金類が不要であることから検査、管理、コストの低減が計れます
・ねじ部をタップタイトにしたカップタイト(R)は、確実なゆるみ止め効果と共作業性アップと大巾なコストダウンをお約束できます

商品情報

カップスクリュー 小ねじ:関連画像

カタログ

KCS-050-003-02-05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップスクリュー 小ねじの型番KCS-050-003-02-05のページです。
型番KCS-050-003-02-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップスクリュー 小ねじ

カップスクリュー 小ねじ

    十字穴付(+)ナベ小ねじ

    十字穴付(+)ナベ小ねじ

      プラスマイナス穴付(+-)ナベ小ねじ

      プラスマイナス穴付(+-)ナベ小ねじ

        十字穴付(+)SP座付きねじ 小ねじ

        十字穴付(+)SP座付きねじ 小ねじ

          十字穴付(+)ナベ小ねじ 細目

          十字穴付(+)ナベ小ねじ 細目

            すり割り付(-)丸小ねじ

            すり割り付(-)丸小ねじ

              十字穴付(+)丸小ねじ

              十字穴付(+)丸小ねじ

                十字穴付(+) なべ小ねじ 左ねじ

                十字穴付(+) なべ小ねじ 左ねじ

                  十字穴付(+) なべ小ねじ 小頭

                  十字穴付(+) なべ小ねじ 小頭

                    十字穴付(+)TP小ねじ

                    十字穴付(+)TP小ねじ

                      (プラス)鍋小ネジ ステンレス 20000100

                      (プラス)鍋小ネジ ステンレス 20000100

                        ナベ頭小ねじ(全ねじタイプ)

                        ナベ頭小ねじ(全ねじタイプ)

                          純チタン1種 十字穴付小ねじ

                          純チタン1種 十字穴付小ねじ

                            メーカー 日東精工 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO コノエ トラスコ中山 丸ヱム製作所
                            通常価格 27,585円 6円 68円 1,867円 2,645円 59円 1,807円 240円 3,489円 25円 5,717円 661円 14,073円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   3日目~  
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ ボタン ボタン なべ なべ なべ なべ なべ -
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 プラスマイナス 十字穴 十字穴 マイナス 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 スチール - - SWCH相当 - - SWCH相当 ステンレス - - ステンレス - 純チタン1種
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) その他ねじ 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)

                            カップスクリュー 小ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KCS-050-003-02-04
                            KCS-050-003-02-06
                            KCS-050-003-02-08
                            KCS-050-003-02-10
                            KCS-050-003-02-12
                            KCS-050-003-026-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) 表面処理 ピッチ
                            (mm)

                            32,818円

                            ( 36,100円 )

                            32,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1024ニッケルメッキ0.4

                            31,828円

                            ( 35,011円 )

                            30,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1026ニッケルメッキ0.4

                            33,419円

                            ( 36,761円 )

                            30,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1028ニッケルメッキ0.4

                            36,779円

                            ( 40,457円 )

                            32,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10210ニッケルメッキ0.4

                            37,911円

                            ( 41,702円 )

                            32,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10212ニッケルメッキ0.4

                            62,571円

                            ( 68,828円 )

                            52,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            102.65ニッケルメッキ0.45

                            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました