(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLK-14-M4-35
足長ローレットつまみ TRUSCO アシナガローレットツマミ SUS303 ケイ

足長ローレットつまみ TLK-14-M4-35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
741円
税込単価
815円

【特長】・ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます・スリ...

詳細情報を確認する

  • 本体 種類:
    円形
  • 円形 種類:
    標準
  • 取付部の種類:
    おねじ(段付)
  • 本体 材質:
    ステンレス(SUS303)
  • 付加機能:
    座金付き
  • 仕様:
    抜け止めナイロンワッシャー付
  • 表面処理詳細:
    鏡面バフ研磨
  • おねじ先端加工:
    とがり先
  • 本体 表面処理:
    バフ研磨
  • 取付部 材質:
    ステンレス
  • 取付部 表面処理:
    その他

型番

TLK-14-M4-35 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TLK-14-M4-35 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付部 サイズ
取付部 長さ(mm)
ノブ部 外径(mm)
ねじピッチ(mm)
ノブ高さ(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
首下寸法(mm)
軸径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLK-14-M4-35

M4
10
14
0.7
8
4989999414912
778-7014
35
27
3
10

1個

741( 815円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます
・スリワリ付でコイン締めなども可能です
【用途】
・配分電盤、分電盤、制御機器など

TLK-14-M4-35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足長ローレットつまみの型番TLK-14-M4-35のページです。
型番TLK-14-M4-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足長ローレットつまみ

足長ローレットつまみ

    ローレットノブ 段付

    ローレットノブ 段付

      段付ノブ ローレットなしタイプ

      段付ノブ ローレットなしタイプ

        ローレットノブ ザグリ穴タイプ

        ローレットノブ ザグリ穴タイプ

          ローレットノブ スリ割タイプ

          ローレットノブ スリ割タイプ

            座金組込ローレットノブ

            座金組込ローレットノブ

              スター・グリップ オネジ付 DIN6336、プラスティック

              スター・グリップ オネジ付 DIN6336、プラスティック

                パーム・グリップ オネジ付 DIN6335、プラスティック

                パーム・グリップ オネジ付 DIN6335、プラスティック

                  ノブ付調整ねじ

                  ノブ付調整ねじ

                    座金組込つまみノブ

                    座金組込つまみノブ

                      ローレットノブ KNM/KNMS/KNF/KNFS

                      ローレットノブ KNM/KNMS/KNF/KNFS

                        ナールドノブ KS

                        ナールドノブ KS

                          クランプノブ KXM/KXMS/KXF/KXFS

                          クランプノブ KXM/KXMS/KXF/KXFS

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック 小西製作所 鍋屋バイテック
                            通常価格 469円 326円 454円 580円 302円 946円 334円 296円 517円 554円 258円 292円 2,293円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 種類 円形 円形 円形 円形 円形 円形 角形 角形 角形 円形 円形 円形 角形
                            円形 種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - - 標準 標準 標準 -
                            取付部の種類 おねじ(段付) - おねじ(段付) - おねじ おねじ(段付) おねじ おねじ おねじ おねじ - おねじ(段付) おねじ(段付)
                            本体 材質 ステンレス(SUS303) - SUS303 SUS303 - SUS303 熱硬化性樹脂DIN7708 PF31 熱硬化性樹脂DIN7708 PF31 ナイロン66(黒) ABS - 黒色フェノール樹脂 ナイロン6
                            付加機能 座金付き なし - - - 座金付き なし なし - 座金付き なし なし クランプ機能

                            足長ローレットつまみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLK-14-M4-18
                            TLK-14-M4-23
                            TLK-14-M4-28
                            TLK-15-M5-30
                            TLK-15-M5-35
                            TLK-15-M5-45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付部 サイズ 取付部 長さ
                            (mm)
                            ノブ部 外径
                            (mm)
                            ねじピッチ
                            (mm)
                            ノブ高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 全長
                            (mm)
                            首下寸法
                            (mm)
                            軸径
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            689円

                            ( 758円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M44140.784989999414882778-6981181037

                            680円

                            ( 748円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M45140.784989999414899778-6999231538

                            603円

                            ( 663円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M48140.784989999414905778-7006282039

                            469円

                            ( 516円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M58150.884989999414929778-70223022411

                            585円

                            ( 644円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M510150.884989999414936778-70313527412

                            821円

                            ( 903円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M515150.884989999414943778-70494537413

                            ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました