(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCFR-16
メネジクランプレバー TRUSCO クランプレバー メネジ M16

メネジクランプレバー TCFR-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,478円
税込単価
2,726円

【特長】・位置調節付クランピングレバーです。(メネジタイプ)

詳細情報を確認する

型番

TCFR-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TCFR-16 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付部 サイズ
JANコード
トラスココード
回し半径(mm)
取付部 長さ(mm)
質量(g)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCFR-16

M16×2.00
4989999466416
798-2887
108
22
269.000
269

1個

2,478( 2,726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・位置調節付クランピングレバーです。(メネジタイプ)

TCFR-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メネジクランプレバーの型番TCFR-16のページです。
型番TCFR-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メネジクランプレバー

メネジクランプレバー

    位置調節付クランピング・レバー メネジ付、内部部品、ステンレス製

    位置調節付クランピング・レバー メネジ付、内部部品、ステンレス製

      位置調節付クランピング・レバー メネジ付

      位置調節付クランピング・レバー メネジ付

        オネジクランプレバー

        オネジクランプレバー

          TRUSCO クランプレバー オネジ M12 ねじ長32

          TRUSCO クランプレバー オネジ M12 ねじ長32

            メーカー トラスコ中山 ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 1,053円 2,437円 1,763円 1,296円 1,854円
            通常出荷日 1日目   9日目   9日目   1日目   1日目  
            クランプ 機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構
            接続部 種類 めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ
            レバー 形状 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形
            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向
            レバー 操作方向 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転)

            メネジクランプレバーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TCFR-10
            TCFR-12
            TCFR-5
            TCFR-6
            TCFR-8
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            取付部 サイズ JANコード トラスココード 回し半径
            (mm)
            取付部 長さ
            (mm)
            質量(g) 質量
            (g)

            1,783円

            ( 1,961円 )
            1個 -

            1日目

            M10×1.504989999466393798-28617414109.000109

            2,023円

            ( 2,225円 )
            1個 あり

            1日目

            M12×1.754989999466409798-28798917171.000171

            1,053円

            ( 1,158円 )
            1個 -

            1日目

            M5×0.804989999466362798-289545833.00033

            1,594円

            ( 1,753円 )
            1個 あり

            1日目

            M6×1.004989999466379798-290945833.00033

            1,541円

            ( 1,695円 )
            1個 -

            1日目

            M8×1.254989999466386798-2917621067.00067

            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました