(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

松葉ピン ステンレス

松葉ピン ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
705円 ~ 853円
税込価格
776円 ~ 938円

【特長】・脱着が容易に行えます・はめ込む軸径が呼び寸法になります・穴をあけたボ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さL(mm)
ピン径d(mm)
JANコード
トラスココード
呼び径D(mm)
質量(g/パック)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
58.5
2.5
4989999474633
799-1959
18
37.4
10

1個

853( 938円 )

1日目

62.8
2.6
4989999474640
799-1967
20
40.9
10

1個

705( 776円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱着が容易に行えます
・はめ込む軸径が呼び寸法になります
・穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

松葉ピン ステンレス

松葉ピン ステンレス

    スナップピン ステンレス

    スナップピン ステンレス

      マツバピン KS-B

      マツバピン KS-B

        スナップピン(三価クロメート)

        スナップピン(三価クロメート)

          スナップピン SSPタイプ

          スナップピン SSPタイプ

            スナップピン(スチール/ステンレス)

            スナップピン(スチール/ステンレス)

              松葉ピン

              松葉ピン

                松葉ピン(三価クロメート)

                松葉ピン(三価クロメート)

                  抜け止めスナップピン

                  抜け止めスナップピン

                    マツバピン KS-A

                    マツバピン KS-A

                      割ピン(スチール・ステンレス・黄銅)

                      割ピン(スチール・ステンレス・黄銅)

                        割ピン(ステンレス製)

                        割ピン(ステンレス製)

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 平和発條 トラスコ中山 オチアイ 大陽ステンレススプリング オチアイ トラスコ中山 オチアイ 平和発條 SUNCO トラスコ中山
                          通常価格 705円 560円 32円 473円 204円 204円 204円 472円 31円 154円 15円 899円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                          種類 松葉ピン スナップピン マツバピン スナップピン スナップピン スナップピン 松葉ピン 松葉ピン 抜け止めピン マツバピン 割りピン 割りピン
                          材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) SWRH57~82A又はB相当 硬鋼線材(SWRH) スチール - スチール 硬鋼線材(SWRH) スチール SWRH57~82A又はB相当 - ステンレス(SUS304)
                          パック入数(個) 5 - - - - - - - - - - -
                          備考 SUS304-WPB SUS304-WPB - - - - - - - - - -

                          松葉ピン ステンレスのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          代用品として使用しています
                          評価 4.0満足度:4.02023/02/09
                          社内で使っている生産設備装置の代用品として使用しています。設備装置のジョイント部に使われているピンは、メーカー純正品で価格が高く、長納期でした。割ピンなどで代用できることが分かり、この商品を選定し使っています。特に問題もなく使用できています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          スナップピン・割りピンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました