(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B16-0210
波形スプリングロールピン TRUSCO ナミガタスプリングロールピン SUS

波形スプリングロールピン B16-0210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
823円
税込単価
905円

【特長】・相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです・外に向かって働くばね...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

B16-0210 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B16-0210 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び径d
長さL(mm)
JANコード
パック入数(本)
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B16-0210

2
10
4989999473995
150
799-1495
35.4
10

1個

823( 905円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです
・外に向かって働くばねの力によって内側から固定します(適用穴は呼び径と同じです)
・波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です
【用途】
・部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

B16-0210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

波形スプリングロールピンの型番B16-0210のページです。
型番B16-0210に関する仕様情報を記載しております。

波形スプリングロールピンのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
位置決め
評価 4.0満足度:4.02021/07/26
多く使うものだったので今回まとめて購入しました。品質に問題はないと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
B16-0212
B16-0214
B16-0216
B16-0220
B16-0310
B16-0312
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?呼び径d 長さL(mm) JANコード パック入数
(本)
トラスココード 質量(g)

537円

( 591円 )
1個 -

1日目

102124989999474008100799-150931.4

590円

( 649円 )
1個 -

1日目

102144989999474015100799-151734.4

744円

( 818円 )
1個 -

1日目

102164989999474022100799-152537.4

540円

( 594円 )
1個 -

1日目

102204989999474039100799-153343.4

594円

( 653円 )
1個 あり

1日目

10310498999947404680799-154140

681円

( 749円 )
1個 -

1日目

10312498999947405380799-155044.8

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました