(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B71-0612
TRUSCO プレス蝶ボルト ステンレス TRUSCO プレスチョウボルト ステンレス

TRUSCO プレス蝶ボルト ステンレス B71-0612

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
716円
税込単価
788円

【特長】・手で締められるボルトです。【材質】・蝶部:ステンレス(SUS304)...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    蝶部:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    ねじ部:ステンレス(SUS304相当)

型番

B71-0612 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B71-0612 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
羽根高H(mm)
羽根幅D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B71-0612

6
12
1
4989999418668
783-3857
82.300
12.0
25
10

1個

716( 788円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で締められるボルトです。
【材質】
・蝶部:ステンレス(SUS304)
・ねじ部:ステンレス(SUS304相当)

商品情報

製品仕様

型番ねじの呼び(M)長さL(mm)ピッチJANコードトラスココード質量(g)材質1材質2羽根高H(mm)羽根幅D(mm)
B71-0630630mm1.0mm4989999418705783-389083.800g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)12.0mm25mm
B71-0410410mm0.7mm4989999418507783-369545.900g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)9.0mm20mm
B71-0635635mm1.0mm4989999418712783-390389.000g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)12.0mm25mm
B71-0525525mm0.8mm4989999418620783-381481.500g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)9.6mm22mm
B71-0612612mm1.0mm4989999418668783-385782.300g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)12.0mm25mm
B71-050858mm0.8mm4989999418576783-376862.900g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)9.6mm22mm
B71-0840840mm1.25mm4989999418811783-4004107.300g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)15.3mm32mm
B71-0520520mm0.8mm4989999418613783-380675.700g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)9.6mm22mm
B71-0830830mm1.25mm4989999418798783-3989118.500g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)15.3mm32mm
B71-0615615mm1.0mm4989999418675783-386586.500g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)12.0mm25mm
B71-0425425mm0.7mm4989999418545783-373356.400g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)9.0mm20mm
B71-0812812mm1.25mm4989999418750783-394690.500g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)15.3mm32mm
B71-0820820mm1.25mm4989999418774783-3962102.500g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)15.3mm32mm
B71-0415415mm0.7mm4989999418521783-371749.800g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)9.0mm20mm
B71-040848mm0.7mm4989999418491783-368744.600g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)9.0mm20mm
B71-0625625mm1.0mm4989999418699783-388178.700g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)12.0mm25mm
B71-0535535mm0.8mm4989999418644783-383193.500g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)9.6mm22mm
B71-0435435mm0.7mm4989999418569783-375064.700g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)9.0mm20mm
B71-0650650mm1.0mm4989999418743783-3938105.200g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)12.0mm25mm
B71-0835835mm1.25mm4989999418804783-3997105.000g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)15.3mm32mm
B71-0850850mm1.25mm4989999418835783-4021120.400g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)15.3mm32mm
B71-0640640mm1.0mm4989999418729783-391193.400g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)12.0mm25mm
B71-0420420mm0.7mm4989999418538783-372553.000g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)9.0mm20mm
B71-0412412mm0.7mm4989999418514783-370946.800g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)9.0mm20mm
B71-0815815mm1.25mm4989999418767783-395495.200g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)15.3mm32mm
B71-0645645mm1.0mm4989999418736783-392098.400g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)12.0mm25mm
B71-0430430mm0.7mm4989999418552783-374160.100g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)9.0mm20mm
B71-0620620mm1.0mm4989999418682783-387393.500g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)12.0mm25mm
B71-0825825mm1.25mm4989999418781783-3971110.900g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)15.3mm32mm
B71-0530530mm0.8mm4989999418637783-382287.000g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)9.6mm22mm
B71-0845845mm1.25mm4989999418828783-4012115.600g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)15.3mm32mm
B71-0512512mm0.8mm4989999418590783-378466.200g蝶部:ステンレス(SUS304)ねじ部:ステンレス(SUS304相当)9.6mm22mm

カタログ

 

Loading...

B71-0612で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO プレス蝶ボルト ステンレスの型番B71-0612のページです。
型番B71-0612に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO プレス蝶ボルト ステンレス

TRUSCO プレス蝶ボルト ステンレス

     圧造蝶ボルト ステンレス

    圧造蝶ボルト ステンレス

      プレス 蝶ボルト オーピージ製

      プレス 蝶ボルト オーピージ製

        プレス蝶ボルト PCBシリーズ

        プレス蝶ボルト PCBシリーズ

          プレス蝶ボルト(SWCH相当・チタン)

          プレス蝶ボルト(SWCH相当・チタン)

            冷間蝶ボルト Hタイプ 三星産業貿易製

            冷間蝶ボルト Hタイプ 三星産業貿易製

              蝶ボルト(ユニクロム)

              蝶ボルト(ユニクロム)

                プレス蝶ボルト 三星産業貿易製

                プレス蝶ボルト 三星産業貿易製

                  蝶ボルト-単品・小箱-

                  蝶ボルト-単品・小箱-

                    プレス蝶ボルト(ユニクロム)

                    プレス蝶ボルト(ユニクロム)

                      黒 ナイロン蝶ボルト No.2

                      黒 ナイロン蝶ボルト No.2

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 SUNCO オー・ピー・ジ オー・ピー・ジ SUNCO トラスコ中山 三星産業貿易 ミスミ トラスコ中山 大丸鋲螺製作所
                        通常価格 716円 946円 6,216円 82円 222円 78円 1,038円 79円 145円 527円 333円
                        通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                        材質1 蝶部:ステンレス(SUS304) 蝶部・ねじ部:ステンレス(SUS304相当) - - - - - - - 頭部:冷間圧延鋼板(SPCC) -
                        材質2 ねじ部:ステンレス(SUS304相当) - - - - - - - - - -

                        TRUSCO プレス蝶ボルト ステンレスのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        B71-0415
                        B71-0420
                        B71-0425
                        B71-0615
                        B71-0620
                        B71-0625
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
                        (mm)
                        ピッチ
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 質量(g) 羽根高H(mm) 羽根幅D(mm)

                        855円

                        ( 941円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        104150.74989999418521783-371749.8009.020

                        1,243円

                        ( 1,367円 )
                        1個 -

                        1日目

                        104200.74989999418538783-372553.0009.020

                        993円

                        ( 1,092円 )
                        1個 -

                        1日目

                        104250.74989999418545783-373356.4009.020

                        1,416円

                        ( 1,558円 )
                        1個 -

                        2日目

                        1061514989999418675783-386586.50012.025

                        993円

                        ( 1,092円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1062014989999418682783-387393.50012.025

                        1,196円

                        ( 1,316円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1062514989999418699783-388178.70012.025

                        蝶ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました