(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ドリルねじ薄平 板金用 SUS

TRUSCO ドリルねじ薄平 板金用 SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
609円 ~ 843円
税込価格
670円 ~ 927円

【特長】・頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS410)
  • 材質2:
    表面処理:パシペート処理
  • 最大適合板厚(mm):
    3.2

(i)ご注意

  • 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は板浮現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。 アングル、フラットバーなど2mm厚以上の下穴付き金物の取り付けには適しません。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さL(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大適用板厚(mm)
適合ドライバー
頭部径(mm)
頭部厚さ(mm)
呼び寸法(mm)D
呼び寸法(mm)H
呼び寸法(mm)L1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
4989999427783
796-0093
60.100
3.2
プラスNo.2
10
0.9
10
0.9
4

1個

843( 927円 )

1日目

7
4989999427790
796-0107
64.300
3.2
プラスNo.2
10
0.9
10
0.9
7

1個

609( 670円 )

1日目

13
4989999427806
796-0115
69.200
3.2
プラスNo.2
10
0.9
10
0.9
13

1個

843( 927円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。
・ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
【用途】
・薄鋼板と鉄骨の締結など。

(i)ご注意

  • 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は板浮現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。 アングル、フラットバーなど2mm厚以上の下穴付き金物の取り付けには適しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ドリルねじ薄平 板金用 SUS

TRUSCO ドリルねじ薄平 板金用 SUS

    ピアスイレブン ウエハー

    ピアスイレブン ウエハー

      ピアスイレブン ミニワッシャー

      ピアスイレブン ミニワッシャー

        フラッシュポイント シンワッシャー(細目)

        フラッシュポイント シンワッシャー(細目)

          フラッシュポイント 皿 小頭(D=6)(細目) SUS410

          フラッシュポイント 皿 小頭(D=6)(細目) SUS410

            ドリルねじモドトラス(板金用)

            ドリルねじモドトラス(板金用)

              ドリスク皿

              ドリスク皿

                フラッシュポイント シンワッシャー(並目)

                フラッシュポイント シンワッシャー(並目)

                  ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)

                  ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)

                    ドリルねじサラ(金物・サッシ用)

                    ドリルねじサラ(金物・サッシ用)

                      ピアスPANナベ

                      ピアスPANナベ

                        MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

                        MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

                          ステンなべドリルねじ(ピアス)

                          ステンなべドリルねじ(ピアス)

                            メーカー トラスコ中山 九飛勢螺 九飛勢螺 フジテック フジテック トラスコ中山 KNフジニッテイ フジテック 大里 トラスコ中山 九飛勢螺 ミヤガワ 八幡ねじ
                            通常価格 609円 210円 210円 33円 213円 767円 206円 24円 868円 712円 25円 1,093円 4,322円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            材質1 ステンレス(SUS410) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 表面処理:パシペート処理 - - - - - - - - - - - -
                            最大適合板厚(mm) 3.2 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO ドリルねじ薄平 板金用 SUSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました