(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ドリルねじ薄平 板金用 ユニクロ【26~42個入り】

TRUSCO ドリルねじ薄平 板金用 ユニクロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
514円 ~ 767円
税込価格
565円 ~ 844円

【特長】・締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。・...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    ユニクロメッキ
  • 最大適用板厚(mm):
    3.2
  • 適合ドライバー:
    プラスNo.2
  • 頭部径(mm):
    10
  • 頭部厚さ(mm):
    0.9

(i)ご注意

  • 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は板浮現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
  • アングル、フラットバーなど2mm厚以上の下穴付き金物の取り付けには適しません。
  • 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は板浮現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。 アングル、フラットバーなど2mm厚以上の下穴付き金物の取り付けには適しません。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
詳細形状
取付穴形状
材質
ねじ山種類
基本形状
先端形状
追加形状
販売単位
用途
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
呼び寸法(mm)D
呼び寸法(mm)H
呼び寸法(mm)L1
最大適合板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
25
極低頭
十字穴
[スチール] ア​ル​ミ​キ​ル​ド​鋼​(​S​W​C​H​1​8​A​)
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4989999427752
795-9486
111.400
-
-
-
13
-

1パック

42個入り

767( 844円 )

1日目

5
35
極低頭
十字穴
[スチール] ア​ル​ミ​キ​ル​ド​鋼​(​S​W​C​H​1​8​A​)
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4989999427769
795-9494
112.200
-
-
-
23
-

1パック

31個入り

514( 565円 )

1日目

5
45
極低頭
十字穴
[スチール] ア​ル​ミ​キ​ル​ド​鋼​(​S​W​C​H​1​8​A​)
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4989999427776
795-9508
123.100
-
-
-
33
-

1パック

26個入り

712( 783円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。
・ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。
・締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。

(i)ご注意

  • 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は板浮現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
  • アングル、フラットバーなど2mm厚以上の下穴付き金物の取り付けには適しません。
  • 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は板浮現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。 アングル、フラットバーなど2mm厚以上の下穴付き金物の取り付けには適しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ドリルねじ薄平 板金用 ユニクロ

TRUSCO ドリルねじ薄平 板金用 ユニクロ

    TRUSCO ドリルねじ薄平 板金用 SUS

    TRUSCO ドリルねじ薄平 板金用 SUS

      LIVE リーマフレキ

      LIVE リーマフレキ

        LIVE 皿

        LIVE 皿

          SUS410 MBテクス 皿 小頭(D=6)(荒目)

          SUS410 MBテクス 皿 小頭(D=6)(荒目)

            オーステナイト-マルテンサイト(ステンレス)スーパーピアスタ皿

            オーステナイト-マルテンサイト(ステンレス)スーパーピアスタ皿

              ドリスク皿

              ドリスク皿

                ピアス皿

                ピアス皿

                  パーフェクトステンレス YUS550 EXCEL PAN

                  パーフェクトステンレス YUS550 EXCEL PAN

                    ピアスPAN(十字穴)

                    ピアスPAN(十字穴)

                      フラッシュポイント 皿 小頭(D=7) SUS410

                      フラッシュポイント 皿 小頭(D=7) SUS410

                        ピアスHEX

                        ピアスHEX

                          ランスタッチ(ジャックポイント)皿小頭(D=6)

                          ランスタッチ(ジャックポイント)皿小頭(D=6)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO フジテック SUNCO ヤマヒロ
                            通常価格 514円 609円 71,649円 39,520円 217円 8,600円 3,875円 61円 39円 27円 213円 23円 5,840円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            表面処理 ユニクロメッキ - 三価ホワイト 三価ホワイト - ステンレスメッキ - - なし - - ラフレ 三価ホワイト
                            最大適用板厚(mm) 3.2 - - - - - - - - - - - -
                            適合ドライバー プラスNo.2 - - - - - - - - - - - -
                            頭部径(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            頭部厚さ(mm) 0.9 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO ドリルねじ薄平 板金用 ユニクロのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました