(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーサイズスクリュー羽根SUS304タイプ

フリーサイズスクリュー羽根SUS304タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・長さを1mm単位で設定可能なフリーサイズのスクリュー羽根です。・羽根...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304

(i)ご注意

  • 【出荷時寸法のご注意】
    運送中の振動等による縮代を考慮し、羽根形状にもよりますが、最低30mm以上の余裕をもって出荷いたします。
  • ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

型番

未確定77件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

フリーサイズスクリュー羽根SUS304タイプ 外形図

規格表

板厚外径(φ)ピッチ(mm)内径(φ)羽長さ(mm)
371~23050~23034~114.3150~1500
4171~310120~31060.5~114.3360~1500
5281~350200~35089.1~114.3600~1500
[ ! ]本製品は外径が指定式、内径・ピッチ・板厚が選択式です。
[ ! ]内径・ピッチ・板厚は選択できる組み合わせが限られています。詳細は絞り込み条件よりご確認ください。

製品仕様

  • 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。

選定サポート情報

型式例
材質 板厚(T) 外径(D2φ) ピッチ(P) 内径(D1φ) 羽長さ(L) 巻き方向
SUS304-T4-240-P165-76.3-L700-R

注意・禁止事項

  • スクリュー羽根は衝撃などにより寸法が三和コンベア寸法検査時と変わることがあります。
  • ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

型番リスト

型番
板厚(mm)
ピッチ(mm)
内径(φ)
外径(φ)
巻方向
羽長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
50
34
71 ~ 80
右巻き / 左巻き
150 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
60
34 ~ 42.7
71 ~ 90
右巻き / 左巻き
180 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
70
34 ~ 48.6
71 ~ 100
右巻き / 左巻き
210 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
80
34 ~ 60.5
71 ~ 110
右巻き / 左巻き
240 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
90
34 ~ 60.5
81 ~ 120
右巻き / 左巻き
270 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
100
34 ~ 76.3
91 ~ 130
右巻き / 左巻き
300 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
110
42.7 ~ 76.3
101 ~ 140
右巻き / 左巻き
330 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
120
42.7 ~ 101.6
111 ~ 180
右巻き / 左巻き
360 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
85
42.7 ~ 76.3
121 ~ 130
右巻き / 左巻き
255 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
115
42.7 ~ 89.1
121 ~ 160
右巻き / 左巻き
345 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
130
42.7 ~ 101.6
121 ~ 190
右巻き / 左巻き
390 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
95
48.6 ~ 76.3
131 ~ 140
右巻き / 左巻き
285 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
125
48.6 ~ 89.1
131 ~ 170
右巻き / 左巻き
375 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
140
48.6 ~ 114.3
131 ~ 200
右巻き / 左巻き
420 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
105
48.6 ~ 76.3
141 ~ 150
右巻き / 左巻き
315 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
135
48.6 ~ 76.3
141 ~ 150
右巻き / 左巻き
405 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
150
48.6 ~ 114.3
141 ~ 210
右巻き / 左巻き
450 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
145
60.5 ~ 89.1
151 ~ 160
右巻き / 左巻き
435 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
160
60.5 ~ 114.3
151 ~ 220
右巻き / 左巻き
480 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
155
60.5 ~ 114.3
161 ~ 170
右巻き / 左巻き
465 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
170
60.5 ~ 114.3
161 ~ 210
右巻き / 左巻き
510 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
180
76.3 ~ 114.3
171 ~ 230
右巻き / 左巻き
540 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
190
76.3 ~ 114.3
181 ~ 210
右巻き / 左巻き
570 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
200
89.1 ~ 114.3
191 ~ 220
右巻き / 左巻き
600 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
210
101.6 ~ 114.3
201 ~ 210
右巻き / 左巻き
630 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
220
101.6 ~ 114.3
211 ~ 220
右巻き / 左巻き
660 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
205
114.3
221 ~ 230
右巻き / 左巻き
615 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

3
230
114.3
221 ~ 230
右巻き / 左巻き
690 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
120
60.5
171 ~ 180
右巻き / 左巻き
360 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
140
60.5 ~ 76.3
171 ~ 200
右巻き / 左巻き
420 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
160
60.5 ~ 89.1
171 ~ 220
右巻き / 左巻き
480 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
180
60.5 ~ 101.6
171 ~ 230
右巻き / 左巻き
540 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
130
60.5
181 ~ 190
右巻き / 左巻き
390 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
150
60.5 ~ 89.1
181 ~ 210
右巻き / 左巻き
450 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
170
60.5 ~ 89.1
181 ~ 210
右巻き / 左巻き
510 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
190
60.5 ~ 114.3
181 ~ 280
右巻き / 左巻き
570 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
200
76.3 ~ 114.3
191 ~ 290
右巻き / 左巻き
600 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
210
76.3 ~ 114.3
201 ~ 300
右巻き / 左巻き
630 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
220
76.3 ~ 114.3
211 ~ 310
右巻き / 左巻き
660 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
155
76.3 ~ 101.6
221 ~ 230
右巻き / 左巻き
465 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
205
76.3 ~ 101.6
221 ~ 230
右巻き / 左巻き
615 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
230
76.3 ~ 114.3
221 ~ 290
右巻き / 左巻き
690 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
165
76.3 ~ 114.3
231 ~ 240
右巻き / 左巻き
495 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
215
76.3 ~ 114.3
231 ~ 240
右巻き / 左巻き
645 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
240
76.3 ~ 114.3
231 ~ 300
右巻き / 左巻き
720 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
175
89.1 ~ 114.3
241 ~ 250
右巻き / 左巻き
525 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
225
89.1 ~ 114.3
241 ~ 250
右巻き / 左巻き
675 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
250
89.1 ~ 114.3
241 ~ 310
右巻き / 左巻き
750 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
185
89.1 ~ 114.3
251 ~ 260
右巻き / 左巻き
555 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
235
89.1 ~ 114.3
251 ~ 260
右巻き / 左巻き
705 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
260
89.1 ~ 114.3
251 ~ 290
右巻き / 左巻き
780 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
195
89.1 ~ 114.3
261 ~ 270
右巻き / 左巻き
585 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
245
89.1 ~ 114.3
261 ~ 270
右巻き / 左巻き
735 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
270
89.1 ~ 114.3
261 ~ 300
右巻き / 左巻き
810 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
280
89.1 ~ 114.3
271 ~ 310
右巻き / 左巻き
840 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
290
101.6 ~ 114.3
281 ~ 290
右巻き / 左巻き
870 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
300
101.6 ~ 114.3
291 ~ 300
右巻き / 左巻き
900 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

4
310
114.3
301 ~ 310
右巻き / 左巻き
930 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

5
200
89.1
281 ~ 290
右巻き / 左巻き
600 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

5
230
89.1 ~ 114.3
281 ~ 320
右巻き / 左巻き
690 ~ 1500

1個

-( - )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さを1mm単位で設定可能なフリーサイズのスクリュー羽根です。
・羽根の材質にSUS304を使用。連続巻き加工のため、円滑な輸送を実現します。
・右巻き、左巻き両方に対応しています。

(i)ご注意

  • 【出荷時寸法のご注意】
    運送中の振動等による縮代を考慮し、羽根形状にもよりますが、最低30mm以上の余裕をもって出荷いたします。
  • ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーサイズスクリュー羽根SUS304タイプ

フリーサイズスクリュー羽根SUS304タイプ

    フリーサイズスクリュー羽根SS400相当タイプ

    フリーサイズスクリュー羽根SS400相当タイプ

      標準スクリュー羽根 STB型

      標準スクリュー羽根 STB型

        標準スクリュー羽根 B型

        標準スクリュー羽根 B型

          標準スクリュー羽根 A型

          標準スクリュー羽根 A型

            スクリューブレード プロサイド

            スクリューブレード プロサイド

              スナップ方式用ボール&バネ (CLB)

              スナップ方式用ボール&バネ (CLB)

                [7倍/18mm] 単 眼 鏡

                [7倍/18mm] 単 眼 鏡

                  SUS410 MBテクス 皿 小頭(D=6)(荒目)

                  SUS410 MBテクス 皿 小頭(D=6)(荒目)

                    タップタイト Pタイプ 0番-1種 ナベ

                    タップタイト Pタイプ 0番-1種 ナベ

                      コイルバネ P-704-1

                      コイルバネ P-704-1

                        SUS410 ピアス皿 小頭(D=7)

                        SUS410 ピアス皿 小頭(D=7)

                          鉄 ピアス皿 小頭(D=6)

                          鉄 ピアス皿 小頭(D=6)

                            メーカー 三和コンベア 三和コンベア 三和コンベア 三和コンベア 三和コンベア 大日ハンソー イマオコーポレーション エスコ SUNCO SUNCO ホーザン SUNCO SUNCO
                            通常価格 - - 54,936円 28,899円 19,340円 365円 128円 4,950円 217円 5,316円 220円 25円 29円
                            通常出荷日 12日目   12日目   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目~  
                            材質 SUS304 SS400相当 SUS304 SS400 SS400 - - - - - - - -

                            フリーサイズスクリュー羽根SUS304タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            スクリューコンベアの部品として使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/07
                            自社開発したスクリューコンベアの部品として使用しました。精度も良く出ていて組立上も使用開始後も特に問題はありません。商社のこだわりは、なかったですが製作に当り、必要な部品がいっぺんにそろえることが出来るミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました