(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45mm エアフィルター(環境型長寿命)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA997PK-3
45mm エアフィルター(環境型長寿命) エアフィルター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,597円
税込単価
8,357円

【特長】・焼却時にダイオキシン等の有害物質が発生しません・通常のフィルタよりも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    フレーム:色板紙(再生紙)ろ材:合成繊維不織布セパレータ:強化ダンボール(再生紙)シール剤:特殊接着剤
  • 厚さ:
    45mm
  • 商品詳細種別:
    エアフィルター
  • 使用温度:
    60℃以下
  • 使用環境:
    標準
  • 平均捕集効率:
    40%以上

型番

EA997PK-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

EA997PK-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
定格風量
初期圧力損失
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997PK-3

594×594mm
4548745260731
56m3/min
59Pa

1個

7,597( 8,357円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却時にダイオキシン等の有害物質が発生しません
・通常のフィルタよりも高性能で長寿命を誇り、メンテナンスコストの低減が計れます
・金属類・合板を一切使用していないため、軽量でかつ安全に取り扱うことが可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45mm エアフィルター(環境型長寿命)の型番EA997PK-3のページです。
型番EA997PK-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45mm エアフィルター(環境型長寿命)

45mm エアフィルター(環境型長寿命)

    AIRX フィルターシリーズ (マグトラップ外付型)

    AIRX フィルターシリーズ (マグトラップ外付型)

      リフレッシュフィルタ FN1・FN4シリーズ

      リフレッシュフィルタ FN1・FN4シリーズ

        5.5mm エアフィルター(特殊機器用)

        5.5mm エアフィルター(特殊機器用)

          圧縮空気用エアーフィルター(抗菌タイプ) 抗菌NEWレマン・ドライフィルタースケルトン

          圧縮空気用エアーフィルター(抗菌タイプ) 抗菌NEWレマン・ドライフィルタースケルトン

            エキゾーストクリーナ AMCシリーズ

            エキゾーストクリーナ AMCシリーズ

              FGHシリーズ用HEPOIIエレメント EJシリーズ

              FGHシリーズ用HEPOIIエレメント EJシリーズ

                前田シェル 抗菌エクセルクリ-ンフィルター用交換エレメントセット

                前田シェル 抗菌エクセルクリ-ンフィルター用交換エレメントセット

                  オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ

                  オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ

                    AF形エアフィルタ

                    AF形エアフィルタ

                      前田シェル エクセル・排気フィルタ-

                      前田シェル エクセル・排気フィルタ-

                        調質機器 インラインフィルタ PLFシリーズ

                        調質機器 インラインフィルタ PLFシリーズ

                          19mm エアフィルター

                          19mm エアフィルター

                            メーカー エスコ フクハラ SMC エスコ 前田シェルサービス SMC SMC 前田シェルサービス SMC 明治機械製作所 前田シェルサービス コガネイ エスコ
                            通常価格 4,697円 11,583円 934円 624円 49,390円 4,289円 8,376円 21,232円 5,589円 5,336円 23,108円 9,897円 4,800円
                            通常出荷日 1日目   3日目   9日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 関連商品 - - 関連商品 - - - - - - - - 関連商品
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            材質 フレーム:色板紙(再生紙)ろ材:合成繊維不織布セパレータ:強化ダンボール(再生紙)シール剤:特殊接着剤 - - モダアクリル、ポリアミド - - - - - - - - ポリオレフィン
                            厚さ 45mm - - 5.5mm - - - - - - - - 19mm
                            商品詳細種別 エアフィルター - - - - - - - - - - - エアフィルター

                            45mm エアフィルター(環境型長寿命)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA997PK-1
                            EA997PK-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 定格風量 初期圧力損失

                            4,697円

                            ( 5,167円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            289×594mm454874526962828m3/min75Pa

                            6,022円

                            ( 6,624円 )
                            1個 -

                            1日目

                            492×492mm454874526963539m3/min67Pa

                            空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました