(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアフィルター(アルミ枠付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアフィルター(アルミ枠付)

通常価格(税別)
6,204円 ~ 9,428円
税込価格
6,824円 ~ 10,371円

【特長】・外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です・数回の洗浄が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 材質:
    ポリエステル、モダアクリル
  • 標準風速:
    2.5m/s
  • 使用温度:
    80℃以下
  • 使用環境:
    難燃性

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
その他
サイズ
厚さ
商品詳細種別
平均捕集効率
JANコード
定格風量
初期圧力損失
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オプション
500×500mm
8mm
エアフィルター
0.63
4548745269604
37.5m3/min
30Pa

1個

6,204( 6,824円 )

1日目

オプション
610×610mm
8mm
エアフィルター
0.63
4548745269581
56m3/min
30Pa

1個

8,619( 9,481円 )

2日目

オプション
500×500mm
10mm
エアフィルター
0.73
4548745269093
37.5m3/min
54Pa

1個

6,578( 7,236円 )

9日目

オプション
610×610mm
10mm
エアフィルター
0.73
4548745269536
56m3/min
54Pa

1個

9,113( 10,024円 )

1日目

オプション
500×500mm
14mm
エアフィルター
0.76
4548745269550
37.5m3/min
64Pa

1個

6,585( 7,244円 )

1日目

オプション
610×610mm
14mm
エアフィルター
0.76
4548745269543
56m3/min
64Pa

1個

9,428( 10,371円 )

1日目

オプション
500×500mm
20mm
エアフィルター
0.82
4548745269017
37.5m3/min
93Pa

1個

7,873( 8,660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です
・数回の洗浄が可能で簡単に再生できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアフィルター(アルミ枠付)

エアフィルター(アルミ枠付)

    10mm エアフィルター(乾燥炉用)

    10mm エアフィルター(乾燥炉用)

      10mm エアフィルター(一般再生用)

      10mm エアフィルター(一般再生用)

        8mm エアフィルター(一般再生用)

        8mm エアフィルター(一般再生用)

          20mm エアフィルター

          20mm エアフィルター

            14mm エアフィルター

            14mm エアフィルター

              11mm エアフィルター

              11mm エアフィルター

                19mm エアフィルター

                19mm エアフィルター

                  5.5mm エアフィルター(特殊機器用)

                  5.5mm エアフィルター(特殊機器用)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 6,204円 1,081円 1,460円 991円 5,653円 1,699円 1,253円 4,800円 624円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                    商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品
                    材質 ポリエステル、モダアクリル 芳香族ポリアミド ポリエステル、モダアクリル ポリエステル、モダアクリル ポリエステル、モダアクリル ポリエステル、モダアクリル モダアクリル、ポリアミド ポリオレフィン モダアクリル、ポリアミド
                    標準風速 2.5m/s 1.0m/s 2.5m/s 2.5m/s 2.5m/s 2.5m/s 2.5m/s 0.5m/s 2.5m/s
                    使用温度 80℃以下 180℃以下 80℃以下 80℃以下 80℃以下 80℃以下 60℃以下 60℃以下 60℃以下
                    使用環境 難燃性 耐熱性/難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性

                    エアフィルター(アルミ枠付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました