(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10mm エアフィルター(乾燥炉用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10mm エアフィルター(乾燥炉用)【2個入り】

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,081円 ~ 2,895円
税込価格
1,189円 ~ 3,185円

【特長】・乾燥炉用耐熱・約180℃の環境でも耐久性を発揮できます・乾燥炉内で発...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 材質:
    芳香族ポリアミド
  • 厚さ:
    10mm
  • 標準風速:
    1.0m/s
  • 使用温度:
    180℃以下
  • 使用環境:
    耐熱性/難燃性
  • 入数:
    2枚
  • 平均捕集効率:
    88%
  • 備考:
    AE-100

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
その他
サイズ
商品詳細種別
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オプション
305×305mm
エアフィルター
4548745454154

1パック

2個入り

1,081( 1,189円 )

1日目

オプション
500×500mm
エアフィルター
4548745454161

1パック

2個入り

2,895( 3,185円 )

1日目

オプション
610×305mm
エアフィルター
4548745454178

1パック

2個入り

2,164( 2,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥炉用耐熱
・約180℃の環境でも耐久性を発揮できます
・乾燥炉内で発生するヤニ・スス・サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します
・再生不可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10mm エアフィルター(乾燥炉用)

10mm エアフィルター(乾燥炉用)

    500x500x20mm エアフィルター/AI-100W(2枚)

    500x500x20mm エアフィルター/AI-100W(2枚)

      5.5mm エアフィルター(特殊機器用)

      5.5mm エアフィルター(特殊機器用)

        14mm エアフィルター

        14mm エアフィルター

          10mm エアフィルター(一般再生用)

          10mm エアフィルター(一般再生用)

            19mm エアフィルター

            19mm エアフィルター

              20mm エアフィルター

              20mm エアフィルター

                11mm エアフィルター

                11mm エアフィルター

                  8mm エアフィルター(一般再生用)

                  8mm エアフィルター(一般再生用)

                    エアフィルター(アルミ枠付)

                    エアフィルター(アルミ枠付)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,081円 5,588円 624円 1,699円 1,460円 4,800円 5,653円 1,253円 991円 6,204円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                      商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品
                      材質 芳香族ポリアミド 芳香族ポリアミド モダアクリル、ポリアミド ポリエステル、モダアクリル ポリエステル、モダアクリル ポリオレフィン ポリエステル、モダアクリル モダアクリル、ポリアミド ポリエステル、モダアクリル ポリエステル、モダアクリル
                      厚さ 10mm 20mm 5.5mm 14mm - 19mm - 11mm 8±2mm -
                      標準風速 1.0m/s 1.0m/s 2.5m/s 2.5m/s 2.5m/s 0.5m/s 2.5m/s 2.5m/s 2.5m/s 2.5m/s
                      使用温度 180℃以下 240℃以下 60℃以下 80℃以下 80℃以下 60℃以下 80℃以下 60℃以下 80℃以下 80℃以下

                      10mm エアフィルター(乾燥炉用)のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                      換気扇のフィルター
                      評価 5.0満足度:5.02020/07/31
                      厚さがありフィルターとしての機能も十分あると思います。好きなサイズに切って使用できるので便利です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      掃除機の排気用フィルター
                      評価 5.0満足度:5.02020/06/28
                      掃除機の排気フィルターが壊れてしまし、メーカー品もなくこちらを選択しました。とりあえず問題なく使用できそうですが、

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      制御ボックスの防塵フィルタとして
                      評価 5.0満足度:5.02019/12/24
                      加工機の制御ボックスの換気ファンのフィルターとして購入
                      単なるフィルターなのでメーカーから交換部品で調達するよりも安価でサイズも大きい。
                      なのでメンテナンスマニュアルには汚れたら洗浄のち一定期間で交換となってるが、汚れた時点で洗浄せずに気軽に交換してるので便利に使ってます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました