(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

11mm エアフィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

11mm エアフィルター【2個入り】

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,253円 ~ 2,951円
税込価格
1,378円 ~ 3,246円

【特長】・特殊機器用・再生可能・機器保守用に適しており低圧力損失、高効率です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 材質:
    モダアクリル、ポリアミド
  • 厚さ:
    11mm
  • 標準風速:
    2.5m/s
  • 商品詳細種別:
    エアフィルター
  • 使用温度:
    60℃以下
  • 使用環境:
    難燃性
  • 入数:
    2枚
  • 平均捕集効率:
    74%
  • 備考:
    FS1710

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
その他
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オプション
305×305mm
4548745453997

1パック

2個入り

1,253( 1,378円 )

1日目

オプション
500×500mm
4548745454000

1パック

2個入り

2,951( 3,246円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊機器用
・再生可能
・機器保守用に適しており低圧力損失、高効率です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

11mm エアフィルター

11mm エアフィルター

    5.5mm エアフィルター(特殊機器用)

    5.5mm エアフィルター(特殊機器用)

      10mm エアフィルター(乾燥炉用)

      10mm エアフィルター(乾燥炉用)

        14mm エアフィルター

        14mm エアフィルター

          8mm エアフィルター(一般再生用)

          8mm エアフィルター(一般再生用)

            10mm エアフィルター(一般再生用)

            10mm エアフィルター(一般再生用)

              20mm エアフィルター

              20mm エアフィルター

                19mm エアフィルター

                19mm エアフィルター

                  500x500x20mm エアフィルター/AI-100W(2枚)

                  500x500x20mm エアフィルター/AI-100W(2枚)

                    フクハラ スーパープレフィルターエレメント

                    フクハラ スーパープレフィルターエレメント

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ フクハラ
                      通常価格 1,253円 624円 1,081円 1,699円 991円 1,460円 5,653円 4,800円 5,588円 145,103円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目  
                      商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 -
                      材質 モダアクリル、ポリアミド モダアクリル、ポリアミド 芳香族ポリアミド ポリエステル、モダアクリル ポリエステル、モダアクリル ポリエステル、モダアクリル ポリエステル、モダアクリル ポリオレフィン 芳香族ポリアミド -
                      厚さ 11mm 5.5mm 10mm 14mm 8±2mm - - 19mm 20mm -
                      標準風速 2.5m/s 2.5m/s 1.0m/s 2.5m/s 2.5m/s 2.5m/s 2.5m/s 0.5m/s 1.0m/s -
                      商品詳細種別 エアフィルター - - エアフィルター エアフィルター エアフィルター エアフィルター エアフィルター エアフィルター -

                      11mm エアフィルターのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      交換用部品
                      評価 5.0満足度:5.02023/05/12
                      機械のフィルターが劣化してしまい機能しなくなってしまいましたが純正品が入手できないので交換用に購入しました。
                      純正品ではないですがフィルターとして機能しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました