(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

14mm エアフィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

14mm エアフィルター【2個入り】

通常価格(税別)
1,699円 ~ 4,289円
税込価格
1,869円 ~ 4,718円

【特長】・外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です・数回の洗浄が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 材質:
    ポリエステル、モダアクリル
  • 厚さ:
    14mm
  • 標準風速:
    2.5m/s
  • 商品詳細種別:
    エアフィルター
  • 使用温度:
    80℃以下
  • 使用環境:
    難燃性
  • 入数:
    2枚
  • 平均捕集効率:
    76%
  • 備考:
    PS400

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
その他
サイズ
JANコード
定格風量
初期圧力損失
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オプション
305×305mm
4548745453799
22.5m3/min
64Pa

1パック

2個入り

1,699( 1,869円 )

1日目

オプション
500×500mm
4548745453805
37.5m3/min
64Pa

1パック

2個入り

4,289( 4,718円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です
・数回の洗浄が可能で簡単に再生できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

14mm エアフィルター

14mm エアフィルター

    10mm エアフィルター(一般再生用)

    10mm エアフィルター(一般再生用)

      20mm エアフィルター

      20mm エアフィルター

        8mm エアフィルター(一般再生用)

        8mm エアフィルター(一般再生用)

          エアフィルター(アルミ枠付)

          エアフィルター(アルミ枠付)

            19mm エアフィルター

            19mm エアフィルター

              5.5mm エアフィルター(特殊機器用)

              5.5mm エアフィルター(特殊機器用)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 1,699円 1,460円 5,653円 991円 6,204円 4,800円 624円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品
                材質 ポリエステル、モダアクリル ポリエステル、モダアクリル ポリエステル、モダアクリル ポリエステル、モダアクリル ポリエステル、モダアクリル ポリオレフィン モダアクリル、ポリアミド
                厚さ 14mm - - 8±2mm - 19mm 5.5mm
                標準風速 2.5m/s 2.5m/s 2.5m/s 2.5m/s 2.5m/s 0.5m/s 2.5m/s
                商品詳細種別 エアフィルター エアフィルター エアフィルター エアフィルター - エアフィルター -

                14mm エアフィルターのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました