(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200x250mm 屋外フード(防火ダンパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200x250mm 屋外フード(防火ダンパー付)

通常単価(税別)
21,224円
税込単価
23,346円

【商品仕様】・サイズ…250(W)×30(D)(張り出し)×200(H)mm・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    換気フード
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    200(H)×250(W)mm
  • メーカー:
    ナスタ(Nasta)
  • 材質:
    本体:ステンレスSUS304(板厚0.8mm)、ダンパー部:ステンレスSUS304(板厚1.5mm)
  • メーカー型番:
    KS-81SFD
  • 仕上:
    #400研磨
  • 取付開口寸法(mm):
    150(H)×210(W)
  • 張出し(mm):
    30
  • 換気有効面積:
    31cm2

型番

EA997MS-250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997MS-250

1個

21,224( 23,346円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…250(W)×30(D)(張り出し)×200(H)mm
・取付開口寸法…210(W)×150(H)mm
・材質…ステンレスSUS304(本体・ダンパー部)
・仕上…#400研磨
・防火ダンパー機能
・本体部分…ステンレス板厚0.8mm
・ダンパー部分…ステンレス板厚1.5mm
・換気有効面積…31cm2
・JAN:4548745238174

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200x250mm 屋外フード(防火ダンパー付)の型番EA997MS-250のページです。
型番EA997MS-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200x250mm 屋外フード(防火ダンパー付)

200x250mm 屋外フード(防火ダンパー付)

    床下換気口(ステンレス製)

    床下換気口(ステンレス製)

      屋外フード(ステンレス製)

      屋外フード(ステンレス製)

        4.5mm 結束バンドツール(増し締め付)

        4.5mm 結束バンドツール(増し締め付)

          銅キャップセット

          銅キャップセット

            200x250mm 内壁用換気口

            200x250mm 内壁用換気口

              2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.2mm以下

              2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.2mm以下

                465×465×30mm 天井点検口(ホワイト)

                465×465×30mm 天井点検口(ホワイト)

                  2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.5mm以下

                  2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.5mm以下

                    丸型ガラリ(ステンレス製 電解研磨)

                    丸型ガラリ(ステンレス製 電解研磨)

                      1.0kg エアコンパテ(ライトグレー)

                      1.0kg エアコンパテ(ライトグレー)

                        98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

                        98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

                          200x250x113mm 換気フード(外壁用)

                          200x250x113mm 換気フード(外壁用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 21,224円 1,655円 3,934円 7,699円 24,477円 1,265円 7,299円 2,697円 3,769円 2,445円 3,229円 3,215円 1,409円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 換気フード 換気フード 換気フード - - 換気フード - - - 換気フード - 換気フード 換気フード
                            その他 オプション オプション オプション - - オプション - - - オプション - オプション オプション
                            サイズ 200(H)×250(W)mm - - - - 200(H)×250(W)×12(D)mm - - - - - - 200(H)×250(W)×113(D)mm
                            メーカー ナスタ(Nasta) 宇佐美工業 - - - ナスタ(Nasta) - - - 宇佐美工業 - 宇佐美工業 ナスタ(Nasta)
                            材質 本体:ステンレスSUS304(板厚0.8mm)、ダンパー部:ステンレスSUS304(板厚1.5mm) 本体・防虫網:SUS304 ステンレス(SUS430) - - ハイインパクトスチロール樹脂 - - - 本体:SUS304、防虫網:SUS316 - 本体・ダンパ・防虫網:SUS304 耐寒性ポリプロピレン

                            200x250mm 屋外フード(防火ダンパー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました