(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200x250x113mm 換気フード(外壁用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200x250x113mm 換気フード(外壁用)

通常単価(税別)
1,409円
税込単価
1,550円

【商品仕様】・材質…耐寒性ポリプロピレン・カラー…シルバーグレー・寒冷地に向い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    換気フード
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    200(H)×250(W)×113(D)mm
  • メーカー:
    ナスタ(Nasta)
  • 材質:
    耐寒性ポリプロピレン
  • メーカー型番:
    KS-72P-SG
  • カラー:
    シルバーグレー
  • 取付開口寸法(mm):
    150(H)×200(W)

型番

EA997MJ-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997MJ-6

1個

1,409( 1,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…耐寒性ポリプロピレン
・カラー…シルバーグレー
・寒冷地に向いています。
・サイズ(mm)…200(H)×250(W)×113(D)
・取付開口寸法(mm)…150(H)×200(W)
・JAN:4548745254143

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200x250x113mm 換気フード(外壁用)の型番EA997MJ-6のページです。
型番EA997MJ-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200x250x113mm 換気フード(外壁用)

200x250x113mm 換気フード(外壁用)

    200x250mm 内壁用換気口

    200x250mm 内壁用換気口

      屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)

      屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)

        1.0kg エアコンパテ(ライトグレー)

        1.0kg エアコンパテ(ライトグレー)

          床下換気口(ステンレス製)

          床下換気口(ステンレス製)

            屋外フード(ステンレス製)

            屋外フード(ステンレス製)

              クーラーキャップ(樹脂製)

              クーラーキャップ(樹脂製)

                465×465×30mm 天井点検口(ホワイト)

                465×465×30mm 天井点検口(ホワイト)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 1,409円 1,265円 9,676円 3,229円 1,655円 3,934円 249円 2,697円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 換気フード 換気フード 換気フード - 換気フード 換気フード - -
                  その他 オプション オプション オプション - オプション オプション - -
                  サイズ 200(H)×250(W)×113(D)mm 200(H)×250(W)×12(D)mm - - - - - -
                  メーカー ナスタ(Nasta) ナスタ(Nasta) - - 宇佐美工業 - - -
                  材質 耐寒性ポリプロピレン ハイインパクトスチロール樹脂 ステンレス(SUS430) - 本体・防虫網:SUS304 ステンレス(SUS430) - -

                  200x250x113mm 換気フード(外壁用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました