(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

通常単価(税別)
3,215円
税込単価
3,537円

【商品仕様】・外壁用・自然給排気口・温度ヒューズ(72℃)・防虫網(12メッシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    換気フード
  • その他:
    オプション
  • メーカー:
    宇佐美工業
  • 材質:
    本体・ダンパ・防虫網:SUS304
  • メーカー型番:
    UK-UGEN100SHD-HL
  • 適合パイプ径(mm):
    98~111

型番

EA997MC-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997MC-100

1個

3,215( 3,537円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外壁用
・自然給排気口
・温度ヒューズ(72℃)
・防虫網(12メッシュ)付
・温度ヒューズが付いており、温度が上がるとダンパーが閉じます。
・材質…本体・ダンパ・防虫網:SUS304
・適合パイプ(内径)…98/111mm
・特定防火設備該当品
・回転式(OFH型)
・JAN:4518340340602

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)の型番EA997MC-100のページです。
型番EA997MC-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

    丸型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

    丸型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

      97-111mm 丸型ガラリ(フード付/ステンレス製)

      97-111mm 丸型ガラリ(フード付/ステンレス製)

        丸型ガラリ(ステンレス製 ヘアーライン)

        丸型ガラリ(ステンレス製 ヘアーライン)

          丸型ガラリ(ステンレス製 電解研磨)

          丸型ガラリ(ステンレス製 電解研磨)

            内壁換気口(ステンレス製)

            内壁換気口(ステンレス製)

              床下換気口(ステンレス製)

              床下換気口(ステンレス製)

                エアコン排水ホース用防虫キャップ

                エアコン排水ホース用防虫キャップ

                  200x250mm 内壁用換気口

                  200x250mm 内壁用換気口

                    ドレンホース

                    ドレンホース

                      ドレンパイプ ドレン用逆止弁

                      ドレンパイプ ドレン用逆止弁

                        屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)

                        屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)

                          小型空調機ドレン用 C・トラップ

                          小型空調機ドレン用 C・トラップ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ 因幡電機産業 因幡電機産業 エスコ コンドーFRP工業
                            通常価格 3,215円 5,143円 1,989円 2,039円 2,445円 2,186円 1,655円 375円 1,265円 3,402円 3,817円 9,676円 10,422円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 換気フード 換気フード 換気フード 換気フード 換気フード 換気フード 換気フード - 換気フード - - 換気フード -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - - オプション -
                            メーカー 宇佐美工業 - 宇佐美工業 宇佐美工業 宇佐美工業 宇佐美工業 宇佐美工業 - ナスタ(Nasta) - - - -
                            材質 本体・ダンパ・防虫網:SUS304 本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316 本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316 本体・防虫網:SUS304 本体:SUS304、防虫網:SUS316 本体・防虫網:SUS304 本体・防虫網:SUS304 - ハイインパクトスチロール樹脂 - - ステンレス(SUS430) -
                            メーカー型番 UK-UGEN100SHD-HL - UK-GN100S-HL - - - - - KS-44P-SG - - - -

                            98-111mm U型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました