(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,399円
税込価格
4,839円

【商品仕様】・ベアリングなし・材質…MCナイロン・耐熱温度…-40℃/150℃...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    MCナイロン
  • 耐熱温度:
    -40℃~150℃
  • 耐荷重:
    440kg
  • 車輪径×幅:
    75×32mm
  • 軸径:
    10mm

型番

EA986WD-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA986WD-75

1個

4,399( 4,839円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリングなし
・材質…MCナイロン
・耐熱温度…-40℃/150℃
・車輪径×幅…75×32mm
・耐荷重…440kg
・軸径…10mm
・JAN:4548745447569

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

    100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

    100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

      65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

      65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

        150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

        150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

          50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

          50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

            50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)

            50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)

              75x32mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

              75x32mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

                130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

                130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

                  180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

                  180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

                    130x42mm 車輪(MCナイロン製)

                    130x42mm 車輪(MCナイロン製)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 4,399円 7,976円 4,524円 18,414円 3,314円 6,649円 11,833円 28,740円 39,931円 9,943円
                      通常出荷日 9日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目  
                      材質 MCナイロン MCナイロン MCナイロン MCナイロン MCナイロン タイヤ:MCナイロン、リム:スチール タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス MCナイロン
                      耐熱温度 -40℃~150℃ -40℃~150℃ -40℃~150℃ -40℃~150℃ -40~150℃ -40℃~150℃ -40℃~120℃ -40℃~120℃ -40℃~120℃ -40℃~120℃
                      耐荷重 440kg 610kg 410kg 1150kg - 230kg 340kg 700kg 960kg 840kg
                      車輪径×幅 75×32mm 100×34mm 65×34mm 150×44mm - 50×24mm 75×32mm 130×42mm 180×45mm 130×42mm
                      軸径 10mm 12mm 12mm 20mm - 8mm 10mm 20mm 20mm 20mm

                      75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました