(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

66mm キャスター(ツインホイール・M16) (型番リスト)

66mm キャスター(ツインホイール・M16)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,509円
税込価格
11,560円

【商品仕様】・仕様…自在ストッパー無・ねじサイズ…M16×25mm・車輪径×幅...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • ねじピッチ:
    2.0
  • ねじサイズ:
    M16×25mm
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:強化ナイロン
  • 車輪径×幅:
    66×106mm
  • 仕様:
    自在ストッパー無
  • 耐荷重:
    300kg
  • 取付高:
    81mm

型番

EA986TJ-11 解除

  • CADデータ未対応

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA986TJ-11

1個

10,509( 11,560円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在ストッパー無
・ねじサイズ…M16×25mm
・車輪径×幅…66×106mm
・耐荷重…300kg
・取付高…81mm
・材質…金具:スチール、車輪:強化ナイロン
・JAN:4548745299397

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

66mm キャスター(ツインホイール・M16)

66mm キャスター(ツインホイール・M16)

    66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

      66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

      66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

        66mm キャスター(ツインホイール・M20)

        66mm キャスター(ツインホイール・M20)

          66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

          66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

            66mm キャスター(ツインホイール)

            66mm キャスター(ツインホイール)

              100mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)

              100mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)

                50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

                50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

                  75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)

                  75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)

                    50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)

                    50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)

                      100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

                      100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

                        40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                        40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                          キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

                          キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 10,509円 13,579円 13,579円 10,509円 14,508円 11,439円 4,520円 3,337円 3,553円 3,371円 5,008円 602円 839円
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            ねじピッチ 2.0 2.5 2.0 2.5 - - 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.25 1.25
                            ねじサイズ M16×25mm M20×25mm M16×25mm M20×25mm - - - - - - - - -
                            材質 金具:スチール、車輪:強化ナイロン 金具:スチール、車輪:強化ナイロン 金具:スチール、車輪:強化ナイロン 金具:スチール、車輪:強化ナイロン 金具:スチール、車輪:強化ナイロン 金具:スチール、車輪:強化ナイロン - - - - - 本体、車輪:ナイロン -
                            車輪径×幅 66×106mm 66×106mm 66×106mm 66×106mm 66×106mm 66×106mm - - - - - - -

                            66mm キャスター(ツインホイール・M16)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト