(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
841円
税込単価
925円

【商品仕様】・仕様…自在・ストッパー有無…有・ベアリング無し・材質…金具:スチ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    165g
  • 取付内径(b):
    40mm
  • 材質:
    金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
  • ストッパー有無:
  • 偏心(C):
    18mm
  • プレートサイズ:
    54mm
  • 仕様:
    自在
  • 車輪径(D)×幅(W):
    60×46mm
  • 穴径(P):
    φ5.5mm
  • 全高(H):
    76mm
  • 旋回半径(A):
    55.5mm
  • 耐荷重:
    80kg

型番

EA986TG-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986TG-8

1個

841( 925円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在
・ストッパー有無…有
・ベアリング無し
・材質…金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
・耐荷重…80kg
・車輪径(D)×幅(W)…60×46mm
・偏心(C)…18mm
・全高(H)…76mm
・プレートサイズ…54mm
・取付内径(b)…40mm
・穴径(P)…直径5.5mm
・旋回半径(A)…55.5mm
・重量…165g
・JAN:4548745903522

EA986TG-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)の型番EA986TG-8のページです。
型番EA986TG-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

      50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

      50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

        50mm キャスター(ツインホイール)

        50mm キャスター(ツインホイール)

          キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:54.5mm

          キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:54.5mm

            100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

            100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

              66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

              66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                66mm キャスター(ツインホイール)

                66mm キャスター(ツインホイール)

                  キャスパッド プレートタイプ プレート:ステンレス 車輪:ナイロン

                  キャスパッド プレートタイプ プレート:ステンレス 車輪:ナイロン

                    キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:50×45.5mm 取付高:58mm EA986TG-17

                    キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:50×45.5mm 取付高:58mm EA986TG-17

                      40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                      40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                        キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:68.5mm

                        キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:68.5mm

                          キャスター(二輪)車輪径×幅:50×45.5mm 取付高:58mm

                          キャスター(二輪)車輪径×幅:50×45.5mm 取付高:58mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ パーツ精工 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 841円 686円 810円 858円 634円 12,142円 14,508円 11,439円 1,323円 839円 662円 949円 749円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   9日目   1日目   19日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 165g 113g 133g 133g 110g - - - - 109g 66g 133g 104g
                            取付内径(b) 40mm 35mm 40mm 40mm - - - - - - - - -
                            材質 金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー - - 金具:スチール、車輪:強化ナイロン 金具:スチール、車輪:強化ナイロン - - 金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー - -
                            ストッパー有無 - - - - - - 有り - -

                            60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました