(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:68.5mm

キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:68.5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
949円
税込単価
1,044円

【商品仕様】・仕様…自在・ストッパー有無…無し・ベアリング無し・材質…金具:ス...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 取付高さ 範囲:
    50.1~70
  • 取付け高さ H(mm):
    68.5
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪径 範囲:
    50.1~70
  • 車輪径 D(φ):
    60
  • 車輪材質:
    エラストマー
  • ねじ径:
    M8
  • ストッパ:
    なし
  • 用途:
    物流、台車
  • 許容荷重(daN):
    78.4
  • 車輪幅 B(mm):
    46
  • 旋回半径(mm):
    48
  • 平径(S):
    17mm
  • ねじピッチ:
    1.25
  • 重量:
    133g
  • サイズ(e):
    7.5mm
  • 固定/自在:
    自在
  • 偏心(C):
    18mm
  • 軸長(L):
    15mm
  • 材質詳細:
    内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
  • メーカー型番:
    TU60-B
  • メーカー:
    東信製作所(トーシン)

型番

EA986TG-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986TG-13

1個

949( 1,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在
・ストッパー有無…無し
・ベアリング無し
・材質…金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
・耐荷重…80kg
・車輪径(D)×幅(W)…60×46mm
・偏心(C)…18mm
・全高(H)…68.5mm
・ねじサイズ…M8×P1.25mm
・軸長(L)…15mm
・サイズ(e)…7.5mm
・平径(S)…17mm
・旋回半径(A)…48mm
・重量…133g
・JAN:4548745903539

Loading...

EA986TG-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:68.5mmの型番EA986TG-13のページです。
型番EA986TG-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:68.5mm

キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:68.5mm

    キャスター(二輪)車輪径×幅:50×45.5mm 取付高:58mm

    キャスター(二輪)車輪径×幅:50×45.5mm 取付高:58mm

      キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:60×46mm 取付高:68.5mm

      キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:60×46mm 取付高:68.5mm

        キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:50×45.5mm 取付高:58mm EA986TG-17

        キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:50×45.5mm 取付高:58mm EA986TG-17

          40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

          40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

            50mm キャスター(ツインホイール)

            50mm キャスター(ツインホイール)

              60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

              60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

                50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

                50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

                  キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

                  キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

                    キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:50×45.5mm EA986TB-350

                    キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:50×45.5mm EA986TB-350

                      キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

                      キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

                        50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

                        50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

                          60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                          60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 949円 749円 1,019円 839円 662円 1,184円 724円 659円 724円 724円 839円 685円 841円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 - - ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 -
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール - - スチール スチール スチール スチール スチール スチール -
                            取付高さ 範囲 50.1~70 50.1~70 50.1~70 50.1~70 - - 50.1~70 50.1~70 50.1~70 50.1~70 50.1~70 50.1~70 -
                            取付け高さ H(mm) 68.5 58 68.5 58 - - 69 58 69 58 69 58 -

                            キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:68.5mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました