【商品仕様】・自在キャスター・ボルトタイプ・ブレーキ付・材質…本体:ナイロン、...
Loading...
【商品仕様】
・自在キャスター
・ボルトタイプ
・ブレーキ付
・材質…本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
・旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
・耐荷重…120kg
・車輪径(D)…100mm
・取付高(H)…125mm
・軸長(L)…25mm
・ねじ径…M12
・平径(P)…21mm
・車輪幅(W)…72mm
・偏芯(C)…28mm
・旋回半径(A)…95mm
・重量…625g
・JAN:4548745733839
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA986TE-17で型番確定
キャスター(二輪・ブレーキ付・ボルトタイプ)車輪径×幅:100×72mmの型番EA986TE-17のページです。
型番EA986TE-17に関する仕様情報を記載しております。