(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mm キャスター(ツインホイール)

50mm キャスター(ツインホイール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
644円
税込単価
708円

【商品仕様】・自在キャスター・プレートタイプ・材質…本体、車輪:ナイロン、金具...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    134g
  • 材質:
    本体、車輪:ナイロン、金具:スチール
  • 穴径(P):
    φ5.5mm
  • 取付サイズ(b):
    φ40mm
  • 偏芯(C):
    15mm
  • 旋回半径(A):
    39mm
  • 耐荷重:
    60kg
  • 取付高(H):
    66mm
  • 車輪幅(W/W'):
    45.5mm/9mm
  • 車輪径(D):
    50mm

型番

EA986TB-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986TB-50

1個

644( 708円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在キャスター
・プレートタイプ
・材質…本体、車輪:ナイロン、金具:スチール
・ブレーキ無
・耐荷重…60kg
・車輪径(D)…50mm
・取付高(H)…66mm
・取付サイズ(b)…直径40mm
・穴径(P)…直径5.5mm
・車輪幅(W/W')…45.5mm/9mm
・偏芯(C)…15mm
・旋回半径(A)…39mm
・重量…134g
・JAN:4548745731972

EA986TB-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

50mm キャスター(ツインホイール)の型番EA986TB-50のページです。
型番EA986TB-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mm キャスター(ツインホイール)

50mm キャスター(ツインホイール)

    40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

      50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

      50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

        60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

        60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

          キャスター(二輪・プレートタイプ)車輪径×幅:60×46mm 取付高:76mm

          キャスター(二輪・プレートタイプ)車輪径×幅:60×46mm 取付高:76mm

            40mm キャスター(ツインホイール・自在)

            40mm キャスター(ツインホイール・自在)

              50mm キャスター(ツインホイール・自在)

              50mm キャスター(ツインホイール・自在)

                60mm キャスター(ツインホイール・自在)

                60mm キャスター(ツインホイール・自在)

                  40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)

                  40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)

                    50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)

                    50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)

                      60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)

                      60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)

                        50mm キャスター(ツインホイール)

                        50mm キャスター(ツインホイール)

                          40mm キャスター(ツインホイール)

                          40mm キャスター(ツインホイール)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 644円 624円 751円 834円 769円 549円 644円 728円 680円 751円 884円 625円 477円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   9日目   1日目   1日目   9日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 134g 87g 138g 154g 152g 85g 134g 152g 87g 138g 154g 104g 64g
                            材質 本体、車輪:ナイロン、金具:スチール 本体、車輪:ナイロン、金具:スチール 本体、車輪:ナイロン、金具:スチール 本体、車輪:ナイロン、金具:スチール - - 本体、車輪:ナイロン 本体、車輪:ナイロン - 本体、車輪:ナイロン - 本体、車輪:ナイロン 本体、車輪:ナイロン
                            穴径(P) φ5.5mm φ5.2mm φ5.5mm φ5.5mm 5.5mm 5.2mm φ5.5mm φ5.5mm 5.2mm φ5.5mm 5.5mm - -
                            取付サイズ(b) φ40mm φ35mm φ40mm φ40mm - - φ40mm φ40mm - φ40mm - - -

                            50mm キャスター(ツインホイール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました