(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
839円
税込単価
923円

【商品仕様】・自在キャスター・ボルトタイプ・ブレーキ付・材質…本体、車輪:ナイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • ねじ径:
    M8
  • 取付け高さ H(mm):
    69
  • 車輪径 D(φ):
    60
  • ストッパ:
    旋回ストッパ付
  • 許容荷重(daN):
    78.4
  • 車輪幅 B(mm):
    46
  • 用途:
    物流、台車
  • 旋回半径(mm):
    55
  • ねじピッチ:
    1.25
  • 重量:
    126g
  • 平径(P):
    17mm
  • 固定/自在:
    自在
  • 偏芯(C):
    18mm
  • 軸長(L):
    15mm
  • メーカー型番:
    TS60-B
  • メーカー:
    東信製作所(トーシン)

型番

EA986TB-360 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986TB-360

1個

839( 923円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在キャスター
・ボルトタイプ
・ブレーキ付
・材質…本体、車輪:ナイロン
・耐荷重…80kg
・車輪径(D)…60mm
・取付高(H)…69mm
・軸長(L)…15mm
・ねじ径…M8
・平径(P)…17mm
・車輪幅(W/W')…46mm/10mm
・偏芯(C)…18mm
・旋回半径(A)…55mm
・重量…126g
・JAN:4548745751932

EA986TB-360で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mmの型番EA986TB-360のページです。
型番EA986TB-360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

    60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

    60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

      キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

      キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

        50mm キャスター(ツインホイール)

        50mm キャスター(ツインホイール)

          キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:50×45.5mm EA986TB-350

          キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:50×45.5mm EA986TB-350

            50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

            50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

              50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

              50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

                60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

                  50mm キャスター(ツインホイール)

                  50mm キャスター(ツインホイール)

                    キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:52mm

                    キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:52mm

                      50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                      50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                        50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                        50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                          40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                          40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 839円 861円 724円 625円 724円 659円 1,370円 724円 1,184円 951円 751円 1,009円 602円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 - ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 - ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 - ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 - - -
                            金具材質 スチール スチール スチール - スチール スチール - スチール - スチール - - -
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン - ナイロン - ナイロン - - -
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 - - -

                            キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました