(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
602円
税込単価
662円

【商品仕様】・自在キャスター・ブレーキ付・ボルトタイプ・ブレーキ付・材質…本体...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • ねじピッチ:
    1.25
  • 重量:
    67g
  • ねじ径:
    M8
  • 材質:
    本体、車輪:ナイロン
  • 平径(P):
    14mm
  • 偏芯(C):
    14mm
  • 旋回半径(A):
    42mm
  • 耐荷重:
    40kg
  • 取付高(H):
    46mm
  • 車輪幅(W/W'):
    41.5mm/7mm
  • 車輪径(D):
    40mm
  • 軸長(L):
    15mm

型番

EA986TB-340 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986TB-340

1個

602( 662円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在キャスター
・ブレーキ付
・ボルトタイプ
・ブレーキ付
・材質…本体、車輪:ナイロン
・耐荷重…40kg
・車輪径(D)…40mm
・取付高(H)…46mm
・軸長(L)…15mm
・ねじ径…M8
・平径(P)…14mm
・車輪幅(W/W')…41.5mm/7mm
・偏芯(C)…14mm
・旋回半径(A)…42mm
・重量…67g
・JAN:4548745751918

EA986TB-340で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)の型番EA986TB-340のページです。
型番EA986TB-340に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

    キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

      50mm キャスター(ツインホイール)

      50mm キャスター(ツインホイール)

        40mm キャスター(ツインホイール)

        40mm キャスター(ツインホイール)

          キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

          キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:60×46mm 取付高:69mm

            40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

            40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

              50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

              50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

                60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

                60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

                  40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

                  40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

                    50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

                    50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

                      60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

                      60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

                        キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:68.5mm

                        キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:68.5mm

                          40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                          40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 602円 724円 625円 477円 839円 656円 659円 724円 518円 685円 861円 949円 662円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            ねじピッチ 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 -
                            重量 67g 122g 104g 64g 126g 67g 104g 122g 64g 108g 126g 133g 66g
                            ねじ径 M8 - M8 M8 - - - - - - - - -
                            材質 本体、車輪:ナイロン - 本体、車輪:ナイロン 本体、車輪:ナイロン - - - - - - - - 金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー

                            40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました