(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)

125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,877円
税込単価
27,365円

【商品仕様】・ボールベアリング・材質…ソリッドスチール・耐熱温度…-25/12...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ソリッドスチール
  • 耐熱温度:
    -25~120℃
  • 耐荷重:
    2750kg
  • 車輪径×幅:
    125×55mm
  • 軸径:
    30mm

型番

EA986SC-125 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986SC-125

1個

24,877( 27,365円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・材質…ソリッドスチール
・耐熱温度…-25/120℃
・車輪径×幅…125×55mm
・耐荷重…2750kg
・軸径…30mm
・JAN:4518340791848

EA986SC-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)の型番EA986SC-125のページです。
型番EA986SC-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)

125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)

    車輪(外輪+ホイール・一体型)

    車輪(外輪+ホイール・一体型)

      280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重650kg)

      280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重650kg)

        250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

        250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 24,877円 184円 24,376円 17,268円
          通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   19日目  
          材質 ソリッドスチール - タイヤ:ソリッドラバーリム:スチール タイヤ:ソリッドラバーリム:スチール
          耐熱温度 -25~120℃ - -25~80℃ -25~80℃
          耐荷重 2750kg - 650kg 450kg
          車輪径×幅 125×55mm - 280×70mm 250×60mm
          軸径 30mm - 25mm 25mm

          125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました