【商品仕様】・ベアリング入・仕様…自在・車輪径×幅…100×32mm・耐荷重…...
型番 | 種類 | サイズ(A×B) | サイズ(A’×B’) | サイズ(X×Y) | 材質 | 車輪径×幅 | 穴径 | 仕様 | 耐荷重 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA986PT-71 | キャスタ | 71×71mm | 68×68mm | 90×90mm | 金具:クロームメッキ、車輪:ゴム | 100×32mm | 10.5mm | 自在 | 120kg | 130mm |
Loading...
【商品仕様】
・ベアリング入
・仕様…自在
・車輪径×幅…100×32mm
・耐荷重…120kg
・全高…130mm
・材質…金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
・穴径…10.5mm
・サイズ(X×Y)…90×90mm
・サイズ(A×B)…71×71mm
・サイズ(A'×B')…68×68mm
・JAN:4548745975598
EA986PT-71で型番確定
キャスター(自在金具付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kgの型番EA986PT-71のページです。
型番EA986PT-71に関する仕様情報を記載しております。