(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:125×38mm

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:125×38mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,312円
税込単価
4,743円

【商品仕様】・ベアリング無・仕様…自在(ストッパー付)・車輪径×幅…125×3...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 取付け高さ H(mm):
    165
  • 車輪径 D(φ):
    125
  • ストッパ:
    回転ストッパ付
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    75(80)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    75(80)
  • 取付穴種類:
    長穴(4つ穴)
  • 許容荷重(daN):
    147
  • プレート長さ L(mm):
    102
  • プレート幅 W(mm):
    102
  • 車輪幅 B(mm):
    38
  • 用途:
    物流、台車
  • 穴径:
    11mm
  • 材質詳細:
    金具:スチール(クロームメッキ)
  • メーカー型番:
    STC-125CNC S-2
  • メーカー:
    ナンシン

型番

EA986PT-52 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986PT-52

1個

4,312( 4,743円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリング無
・仕様…自在(ストッパー付)
・車輪径×幅…125×38mm
・耐荷重…150kg
・全高…165mm
・材質…金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
・穴径…11mm
・サイズ(X×Y)…102×102mm
・サイズ(A×B)…80×80mm
・サイズ(A'×B')…75×75mm
・JAN:4548745975062

EA986PT-52で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:125×38mmの型番EA986PT-52のページです。
型番EA986PT-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:125×38mm

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:125×38mm

    キャスター(自在金具付・ベアリング入)車輪径×幅:125×38mm

    キャスター(自在金具付・ベアリング入)車輪径×幅:125×38mm

      キャスター(自在金具付)車輪径×幅:125×38mm

      キャスター(自在金具付)車輪径×幅:125×38mm

        125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

        125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

          キャスター(固定金具付)車輪径×幅:125×38mm

          キャスター(固定金具付)車輪径×幅:125×38mm

            キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×40mm

            キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×40mm

              キャスター(自在金具・ブレーキ付・ベアリング入)車輪径×幅:150×40mm

              キャスター(自在金具・ブレーキ付・ベアリング入)車輪径×幅:150×40mm

                125mm キャスター(固定金具付)

                125mm キャスター(固定金具付)

                  キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×40mm

                  キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×40mm

                    キャスター(固定金具付・ベアリング入)車輪径×幅:150×40mm

                    キャスター(固定金具付・ベアリング入)車輪径×幅:150×40mm

                      キャスター(固定金具付)車輪径×幅:150×40mm

                      キャスター(固定金具付)車輪径×幅:150×40mm

                        100mm キャスター(自在金具付)

                        100mm キャスター(自在金具付)

                          キャスター(自在金具・ブレーキ付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

                          キャスター(自在金具・ブレーキ付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,312円 3,713円 3,504円 3,916円 2,295円 4,370円 5,537円 2,767円 5,096円 3,465円 3,494円 2,743円 3,720円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 - プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 - プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 - プレート式自在
                            金具材質 スチール スチール スチール - スチール スチール スチール - スチール スチール スチール - スチール
                            車輪材質 ゴム ゴム ゴム - ゴム ゴム ゴム - ゴム ゴム ゴム - ゴム
                            荷重範囲(daN) 140.01~220.00 140.01~220.00 140.01~220.00 - 140.01~220.00 140.01~220.00 140.01~220.00 - 140.01~220.00 140.01~220.00 140.01~220.00 - 80.01~140.00

                            キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:125×38mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました