(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm キャスター(自在金具付)

100mm キャスター(自在金具付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,743円
税込単価
3,017円

【商品仕様】・ベアリング無・仕様…自在・車輪径×幅…100×32mm・耐荷重…...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • サイズ(A×B):
    71×71mm
  • サイズ(A’×B’):
    68×68mm
  • サイズ(X×Y):
    90×90mm
  • 材質:
    金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
  • 車輪径×幅:
    100×32mm
  • 穴径:
    10.5mm
  • 仕様:
    自在
  • 耐荷重:
    120kg
  • 全高:
    130mm

型番

EA986PT-41 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986PT-41

1個

2,743( 3,017円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリング無
・仕様…自在
・車輪径×幅…100×32mm
・耐荷重…120kg
・全高…130mm
・材質…金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
・穴径…10.5mm
・サイズ(X×Y)…90×90mm
・サイズ(A×B)…71×71mm
・サイズ(A'×B')…68×68mm
・JAN:4548745975024

EA986PT-41で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(自在金具付)の型番EA986PT-41のページです。
型番EA986PT-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100mm キャスター(自在金具付)

100mm キャスター(自在金具付)

    キャスター(自在金具付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

    キャスター(自在金具付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

      キャスター(自在金具・ブレーキ付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

      キャスター(自在金具・ブレーキ付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

        キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

        キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

          キャスター(固定金具付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

          キャスター(固定金具付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

            キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

            キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

              125mm キャスター(固定金具付)

              125mm キャスター(固定金具付)

                キャスター(固定金具付)車輪径×幅:125×38mm

                キャスター(固定金具付)車輪径×幅:125×38mm

                  キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:125×38mm

                  キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:125×38mm

                    125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

                    125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

                      キャスター(固定金具付・ベアリング入)車輪径×幅:150×40mm

                      キャスター(固定金具付・ベアリング入)車輪径×幅:150×40mm

                        キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×40mm

                        キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×40mm

                          キャスター(自在金具付)車輪径×幅:125×38mm

                          キャスター(自在金具付)車輪径×幅:125×38mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,743円 3,221円 3,720円 3,319円 1,976円 2,031円 2,426円 2,295円 4,312円 3,428円 3,465円 4,370円 3,504円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            サイズ(A×B) 71×71mm - - - - - 112×53mm - - 80×80mm - - -
                            サイズ(A’×B’) 68×68mm - - - - - 100×56mm - - 75×75mm - - -
                            サイズ(X×Y) 90×90mm - - - - - 140×80mm - - 102×102mm - - -
                            材質 金具:クロームメッキ、車輪:ゴム - - - - - 金具:クロームメッキ、車輪:ゴム - - 金具:クロームメッキ、車輪:ゴム - - -

                            100mm キャスター(自在金具付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました