(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,769円
税込単価
4,146円

【商品仕様】・ベアリング入・材質…金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
  • 車輪径×幅:
    150×32mm
  • 耐荷重:
    110kg
  • 全高:
    190mm

型番

EA986PT-157 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986PT-157

1個

3,769( 4,146円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリング入
・材質…金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
・自在
・車輪径×幅…150×32mm
・耐荷重…110kg
・全高…190mm
・JAN:4548745978087

EA986PT-157で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)の型番EA986PT-157のページです。
型番EA986PT-157に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

    キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:65×20mm

    キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:65×20mm

      キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×20mm

      キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×20mm

        キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×25mm

        キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×25mm

          キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×25mm

          キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×25mm

            キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×20mm

            キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×20mm

              75mm キャスター(自在金具付)

              75mm キャスター(自在金具付)

                キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×25mm

                キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×25mm

                  キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×20mm

                  キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×20mm

                    キャスター(固定金具付)車輪径×幅:65×20mm

                    キャスター(固定金具付)車輪径×幅:65×20mm

                      100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

                      100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

                        キャスター(自在金具付)車輪径×幅:75×25mm

                        キャスター(自在金具付)車輪径×幅:75×25mm

                          キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×25mm

                          キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×25mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,769円 1,077円 1,260円 1,987円 1,405円 755円 603円 1,428円 588円 564円 2,003円 1,032円 1,000円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム - - - - - 金具:クロームメッキ、車輪:ゴム - - - 金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム - -
                            車輪径×幅 150×32mm - - - - - 75×20mm - - - 100×27mm - -
                            耐荷重 110kg - - - - - 40kg - - - 60kg - -
                            全高 190mm - - - - - 92mm - - - - - -

                            150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました