(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

125mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,313円
税込単価
3,644円

【商品仕様】・ベアリング入・材質…金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
  • 車輪径×幅:
    125×32mm
  • 耐荷重:
    110kg
  • 全高:
    165mm

型番

EA986PT-156 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986PT-156

1個

3,313( 3,644円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリング入
・材質…金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
・自在
・車輪径×幅…125×32mm
・耐荷重…110kg
・全高…165mm
・JAN:4548745978070

EA986PT-156で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(自在金具・微音タイプ)の型番EA986PT-156のページです。
型番EA986PT-156に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

125mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

    125mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

    125mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

      150mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

      150mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

        125mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

        125mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

          150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

          150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

            150mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

            150mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

              150mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

              150mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

                125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

                125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

                  キャスター(自在金具付)車輪径:50mm 車輪:ポリウレタン

                  キャスター(自在金具付)車輪径:50mm 車輪:ポリウレタン

                    100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

                    100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

                      100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

                      100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

                        125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)

                        125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)

                          125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

                          125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,313円 4,063円 4,411円 3,070円 3,769円 3,465円 12,183円 7,629円 731円 2,939円 8,319円 9,289円 7,464円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   19日目   3日目   1日目   2日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム - - - 金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム 金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム - 車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール - - 金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
                            車輪径×幅 125×32mm - - - 150×32mm 150×32mm - 125×32mm - - 100×32mm 125×32mm 125×32mm
                            耐荷重 110kg - - - 110kg 110kg - 120kg - - 80kg 120kg 120kg
                            全高 165mm - - - 190mm 190mm - 161mm - - 136mm 161mm 161mm

                            125mm キャスター(自在金具・微音タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました