(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

75mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

75mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,571円
税込単価
2,828円

【商品仕様】・ベアリング入・材質…金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム・自在(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
  • 車輪径×幅:
    75×27mm
  • 耐荷重:
    60kg
  • 全高:
    93mm

型番

EA986PT-143 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類キャスタ材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪径×幅75×27mm耐荷重60kg
全高93mm - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986PT-143

1個

2,571( 2,828円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベアリング入
・材質…金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
・自在(ストッパー付)
・車輪径×幅…75×27mm
・耐荷重…60kg
・全高…93mm
・JAN:4548745978049

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)の型番EA986PT-143のページです。
型番EA986PT-143に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

75mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

75mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

    75mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

    75mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

      75mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

      75mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

        75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)

        75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)

          100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

          100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

            100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)

            100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)

              100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)

              100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)

                100mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)

                100mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)

                  100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

                  100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

                    75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)

                    75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)

                      75mm キャスター(固定金具)

                      75mm キャスター(固定金具)

                        75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                        75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                          キャスター(自在金具・二輪)車輪径×幅:75×(25×2)mm

                          キャスター(自在金具・二輪)車輪径×幅:75×(25×2)mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,571円 2,130円 1,116円 2,496円 2,939円 2,925円 1,993円 2,219円 2,003円 2,132円 2,525円 3,023円 7,420円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   9日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム - - - - - 金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー -
                            車輪径×幅 75×27mm - - - - - 100×27mm 100×27mm 100×27mm - 75×25mm 75×25mm -
                            耐荷重 60kg - - - - - 60kg 60kg 60kg - 60kg 60kg -
                            全高 93mm - - - - - - - - - 100mm 100mm -

                            75mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト