(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×25mm

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,987円
税込単価
2,186円

【商品仕様】・仕様…自在(ストッパー付)・車輪径×幅…100×25mm・耐荷重...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ H(mm):
    122
  • 車輪径 D(φ):
    100
  • ストッパ:
    回転ストッパ付
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    82
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    40
  • 取付穴種類:
    丸穴(4つ穴)
  • 許容荷重(daN):
    49
  • プレート長さ L(mm):
    100
  • プレート幅 W(mm):
    58
  • 車輪幅 B(mm):
    25
  • 用途:
    物流、台車
  • 材質詳細:
    金具:スチール(クロームメッキ)
  • メーカー型番:
    TEL-100RL S-2
  • メーカー:
    ナンシン

型番

EA986PT-113 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986PT-113

1個

1,987( 2,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在(ストッパー付)
・車輪径×幅…100×25mm
・耐荷重…50kg
・全高…122mm
・材質…金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
・JAN:4548745976731

Loading...

EA986PT-113で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×25mmの型番EA986PT-113のページです。
型番EA986PT-113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×25mm

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×25mm

    キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×25mm

    キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×25mm

      キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×25mm

      キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×25mm

        キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×20mm

        キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×20mm

          キャスター(自在金具付)車輪径:50mm 車輪:ポリウレタン

          キャスター(自在金具付)車輪径:50mm 車輪:ポリウレタン

            100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

            100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

              ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

              ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×20mm

                キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×20mm

                  キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:65×20mm

                  キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:65×20mm

                    100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

                    100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

                      キャスター(固定金具付)車輪径×幅:65×20mm

                      キャスター(固定金具付)車輪径×幅:65×20mm

                        キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×20mm

                        キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×20mm

                          125mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

                          125mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 岐阜産研工業(ウカイ) エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,987円 1,428円 1,405円 1,260円 731円 1,755円 4,304円 755円 1,077円 2,939円 564円 588円 4,063円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   5日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 - プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール - SUS304 スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            車輪材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム - - ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 ~35.00 - 140.01~220.00 ~35.00 ~35.00 35.01~80.00 ~35.00 35.01~80.00 80.01~140.00

                            キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×25mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました