(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,286円
税込価格
5,815円

【商品仕様】・固定/自在…自在・ストッパー有/無…有り・ベアリング有/無…有り...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    2.1kg
  • ストッパー有/無:
    有り
  • 車輪径×幅:
    130×36mm
  • 固定/自在:
    自在
  • 取付ピッチ:
    80×80mm
  • 備考:
    安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
  • 穴径:
    11mm
  • プレートサイズ:
    108×108mm
  • ベアリング有/無:
    有り
  • 注意事項:
    キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 耐熱温度:
    -15℃~70℃
  • 偏心:
    40mm
  • 耐荷重:
    250kg
  • 全高:
    177mm
  • 金具材質:
    スチール

型番

EA986PN-83 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA986PN-83

1個

5,286( 5,815円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定/自在…自在
・ストッパー有/無…有り
・ベアリング有/無…有り
・耐荷重…250kg
・車輪径×幅…130×36mm
・全高…177mm
・取付ピッチ…80×80mm
・プレートサイズ…108×108mm
・穴径…11mm
・偏心…40mm
・重量…2.1kg
・車輪材質…ウレタン
・金具材質…スチール
・耐熱温度…-15℃/70℃
・ダブルストッパー:車輪の回転と金具の回転を同時に止めます。
・備考…安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
・注意事項…キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
・JAN:4548745996326

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×36mm

    キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×36mm

      キャスター(自在金具付)車輪径×幅:130×36mm

      キャスター(自在金具付)車輪径×幅:130×36mm

        130mm キャスター(固定金具付)

        130mm キャスター(固定金具付)

          キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×35mm

          キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×35mm

            130mm キャスター(固定金具付)

            130mm キャスター(固定金具付)

              キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×38mm

              キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×38mm

                キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×35mm

                キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×35mm

                  キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×38mm

                  キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×38mm

                    キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:120kg

                    キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:120kg

                      キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×38mm

                      キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×38mm

                        キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×38mm

                        キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×38mm

                          キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×35mm

                          キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×35mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,286円 6,409円 6,029円 3,712円 2,859円 2,499円 5,639円 3,229円 8,187円 3,639円 4,709円 7,119円 3,999円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目   3日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 2.1kg 1900g 2000g 1.7kg 1100g 1.5kg 2000g 1000g 2700g 600g 1700g 2200g 1200g
                            ストッパー有/無 有り - - 無し - 無し - - - - - - -
                            車輪径×幅 130×36mm - - 130×36mm - 130×38mm - - - - - - -
                            固定/自在 自在 - - 固定 - 固定 - - - - - - -

                            130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました