(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:130×38mm

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:130×38mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,349円
税込単価
4,784円

【商品仕様】・固定/自在…自在・ストッパー有/無…無し・ベアリング有/無…有り...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 取付け高さ H(mm):
    177
  • 車輪径 D(φ):
    130
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    80
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    80
  • 取付穴種類:
    長穴(4つ穴)
  • 許容荷重(daN):
    176.4
  • プレート長さ L(mm):
    108
  • プレート幅 W(mm):
    108
  • 車輪幅 B(mm):
    38
  • 用途:
    物流、台車
  • 重量:
    1950g
  • 穴径:
    11mm
  • ベアリング有/無:
    有り
  • 耐熱温度:
    -20~80℃
  • 偏心:
    40mm
  • メーカー型番:
    WJ-130RB
  • メーカー:
    東正車輌(TOSEI)

型番

EA986PN-33 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986PN-33

1個

4,349( 4,784円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定/自在…自在
・ストッパー有/無…無し
・ベアリング有/無…有り
・耐荷重…180kg
・車輪径×幅…130×38mm
・全高…177mm
・取付ピッチ…80×80mm
・プレートサイズ…108×108mm
・穴径…11mm
・偏心…40mm
・重量…1.95kg
・車輪材質…ゴム
・金具材質…スチール
・耐熱温度…-20℃/80℃
・備考…安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
・注意事項…キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
・JAN:4548745998542

Loading...

EA986PN-33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:130×38mmの型番EA986PN-33のページです。
型番EA986PN-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:130×38mm

キャスター(自在金具付)車輪径×幅:130×38mm

    キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×38mm

    キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×38mm

      130mm キャスター(固定金具付)

      130mm キャスター(固定金具付)

        キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×45mm

        キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×45mm

          キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×38mm

          キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×38mm

            キャスター(自在金具付)車輪径×幅:130×36mm

            キャスター(自在金具付)車輪径×幅:130×36mm

              キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×38mm

              キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×38mm

                キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×38mm

                キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×38mm

                  キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×35mm

                  キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×35mm

                    キャスター(固定金具付)車輪径×幅:150×45mm

                    キャスター(固定金具付)車輪径×幅:150×45mm

                      キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×36mm

                      キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:130×36mm

                        キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×45mm

                        キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×45mm

                          キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×45mm

                          キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:150×45mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,349円 5,639円 2,499円 6,369円 4,709円 6,029円 6,799円 7,119円 2,859円 3,949円 6,409円 4,987円 5,319円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 - プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 / 樹脂 プレート式自在 / 樹脂 プレート式固定 / 樹脂 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 / 樹脂 プレート式自在 プレート式固定
                            金具材質 スチール スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            車輪材質 ゴム ゴム - ゴム ゴム ウレタン ウレタン ウレタン ゴム ゴム ウレタン ゴム ゴム
                            荷重範囲(daN) 140.01~220.00 140.01~220.00 - 140.01~220.00 140.01~220.00 220.01~320.00 220.01~320.00 220.01~320.00 80.01~140.00 140.01~220.00 220.01~320.00 140.01~220.00 140.01~220.00

                            キャスター(自在金具付)車輪径×幅:130×38mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました