【商品仕様】・固定/自在…自在・ストッパー有/無…無し・ベアリング有/無…有り...
Loading...
【商品仕様】
・固定/自在…自在
・ストッパー有/無…無し
・ベアリング有/無…有り
・耐荷重…130kg
・車輪径×幅…100×35mm
・全高…144mm
・取付ピッチ…71×71mm
・プレートサイズ…95×95mm
・穴径…10.5mm
・偏心…35mm
・重量…1.1kg
・車輪材質…ゴム
・金具材質…スチール
・耐熱温度…-20℃/80℃
・備考…安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
・注意事項…キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
・JAN:4548745998535
EA986PN-32で型番確定
キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×35mmの型番EA986PN-32のページです。
型番EA986PN-32に関する仕様情報を記載しております。