【商品仕様】・固定/自在…固定・ストッパー有/無…有り・ベアリング有/無…有り...
Loading...
【商品仕様】
・固定/自在…固定
・ストッパー有/無…有り
・ベアリング有/無…有り
・耐荷重…80kg
・車輪径×幅…75×32mm
・全高…100mm
・取付ピッチ…63×40mm
・プレートサイズ…95×72mm
・穴径…9.5mm
・重量…0.5kg
・車輪材質…ゴム
・金具材質…スチール
・耐熱温度…-20℃/80℃
・備考…安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
・注意事項…キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
・JAN:4548745997439
EA986PN-21で型番確定
キャスター(固定金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×32mm 耐荷重:80kgの型番EA986PN-21のページです。
型番EA986PN-21に関する仕様情報を記載しております。