【商品仕様】・固定/自在…固定・ストッパー有/無…無し・ベアリング有/無…有り...
Loading...
【商品仕様】
・固定/自在…固定
・ストッパー有/無…無し
・ベアリング有/無…有り
・耐荷重…200kg
・車輪径×幅…150×45mm
・全高…198mm
・取付ピッチ…100×56mm
・プレートサイズ…138×93mm
・穴径…11mm
・重量…1.8kg
・車輪材質…ゴム
・金具材質…スチール
・耐熱温度…-20℃/80℃
・備考…安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
・注意事項…キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
・JAN:4548745997422
EA986PN-14で型番確定
キャスター(固定金具付)車輪径×幅:150×45mmの型番EA986PN-14のページです。
型番EA986PN-14に関する仕様情報を記載しております。