【商品仕様】・固定/自在…自在・ストッパー有/無…無し・ベアリング有/無…無し...
Loading...
【商品仕様】
・固定/自在…自在
・ストッパー有/無…無し
・ベアリング有/無…無し
・耐熱温度…-20℃/80℃
・車輪材質…ゴム
・金具材質…スチール
・耐荷重…40kg
・車輪径×幅…75×20mm
・全高…93.5mm
・取付ピッチ…14×9×10×9mm
・プレートサイズ…30×48mm
・偏心…28mm
・重量…0.29kg
・備考…安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
・注意事項…キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
・JAN:4548745936254
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA986PN-103で型番確定
キャスター(アングル用)車輪径×幅:75×20mm 耐荷重:40kgの型番EA986PN-103のページです。
型番EA986PN-103に関する仕様情報を記載しております。