【商品仕様】・固定/自在…兼用(切替式)・ストッパー有/無…無し・ベアリング有...
Loading...
【商品仕様】
・固定/自在…兼用(切替式)
・ストッパー有/無…無し
・ベアリング有/無…有り
・耐荷重…150kg
・車輪径×幅…125×38mm
・全高…168mm
・取付ピッチ…75×75(80×80)mm
・プレートサイズ…102×102mm
・偏心…38mm
・重量…1.7kg
・車輪材質…ゴム
・金具材質…スチール
・耐熱温度…-20℃/80℃
・長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
・備考…安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
・注意事項…キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
・JAN:4548745994049
EA986PN-1で型番確定
125mm キャスター(自在・固定切替式)の型番EA986PN-1のページです。
型番EA986PN-1に関する仕様情報を記載しております。