(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
94円
税込単価
103円

【商品仕様】・材質…本体:鉄(三価ユニクロメッキ)・車輪…ナイロン・仕様…固定...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定 / 樹脂
  • 金具材質:
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 荷重範囲(daN):
    ~35.00
  • 取付け高さ H(mm):
    35
  • 車輪径 D(φ):
    25
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    29
  • 取付穴種類:
    丸穴(2つ穴)
  • 許容荷重(daN):
    9.99
  • プレート長さ L(mm):
    36
  • プレート幅 W(mm):
    18
  • 車輪幅 B(mm):
    12
  • 用途:
    物流、台車 / スチール棚、木工家具
  • 重量:
    25g
  • 取付穴(P):
    4.2mm
  • 材質詳細:
    金具:鉄(三価ユニクロメッキ)
  • メーカー型番:
    GR-25N
  • メーカー:
    ユーエイキャスター

型番

EA986PF-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986PF-6

1個

94( 103円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:鉄(三価ユニクロメッキ)
・車輪…ナイロン
・仕様…固定車
・耐荷重…10.2kg
・車輪径(D)×幅(W)…25×12mm
・全高(H)…35mm
・サイズ…A:36mm、B:18mm、X:29mm、P:4.2mm
・重量…25g
・JAN:4548745605723

EA986PF-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)の型番EA986PF-6のページです。
型番EA986PF-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

      38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

      38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

        25mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

        25mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

          50mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

          50mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

            32mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

            32mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

              キャスター(固定金具付)車輪径×幅:65×25mm

              キャスター(固定金具付)車輪径×幅:65×25mm

                50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                  TRUSCO TYGシリーズ 固定 ナイロン車 25mm

                  TRUSCO TYGシリーズ 固定 ナイロン車 25mm

                    38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                    38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                      175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                        TRUSCO TYGシリーズ 自在 ウレタン車 25mm

                        TRUSCO TYGシリーズ 自在 ウレタン車 25mm

                          TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 25mm

                          TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 25mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 94円 148円 178円 130円 383円 196円 770円 446円 61円 291円 30,519円 128円 92円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 / 樹脂 プレート式固定 / 樹脂 プレート式固定 / 樹脂 プレート式自在 / 樹脂 プレート式固定 / 樹脂 プレート式自在 / 樹脂 プレート式固定 - - プレート式自在 / 樹脂 - - -
                            金具材質 スチール - - - - -
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ゴム - - ナイロン - - -
                            荷重範囲(daN) ~35.00 ~35.00 ~35.00 ~35.00 35.01~80.00 ~35.00 35.01~80.00 - - ~35.00 - - -

                            25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました